Basler Light Ring-70OD-IP67-IR
- LED 光源類型: Ring Light
- LED 顏色: Infrared (IR)
- 峰值波長(一般): 850 nm
- 光源連接器: M8 socket, male, 4 pin
- 防護等級: IP67
Basler Light Ring-70OD-IP67-IR 可提供環形入射照明,發光面尺寸為 53 mm–72 mm。LED 採用紅外線(IR),峰值波長為 850 nm。透過 M8 接頭,此款具備 IP67 防護等級的環形光源可作為獨立光源使用,亦可搭配 Basler Sync Cable,實現由相機直接控制的整合式光源。
搭配 Basler Sync Cable 使用時,光源可直接透過連接的 Basler 相機進行控制,無需額外配置光源控制器,可降低系統整合與配線作業,同時簡化整體機器視覺系統。
- 控制功能:同步閃光模式、亮度調整、Overdrive 模式(提供最高光輸出)
- 透過相機 I/O 線路(Line 3)進行雙向通訊控制
- 所有控制功能皆符合 GenICam 標準,可透過 pylon 等軟體進行控制,無需另外安裝光源控制軟體。
- 相機可自動偵測光源型號並完成初始設定。
此光源亦可在不受相機控制的情況下運作,可選擇連續照明模式或觸發照明模式。此外,也可搭配外部控制器,以直流電方式直接驅動 LED。
此款工業級環形光源可提供均勻且低陰影的照明效果,有效減少物體產生明顯陰影。穩定且可重現的照明條件有助於提升檢測結果的一致性與可靠性,特別適用於表面、零組件及條碼/二維碼等檢測應用。
注意:自第 5 版起,部分情況下 pin 腳配置會有所不同,詳情請參閱說明文件。
Select your model