‍視覺技術

無保護玻璃 UV 感光元件

客製化 UV 成像技術,滿足特殊光學需求

紫外線 (UV) 成像技術有助於呈現可見光下難以察覺的表面瑕疵與材料特性。不過,即使是具備 UV 感光能力的相機,仍可能因多餘的反射、光學偽影或隨波長而異的透射損失,在成像時遭遇困難;在特定的光學配置下,感光元件保護玻璃也可能是造成這些限制的原因之一。

無保護玻璃 UV 感光元件去除保護玻璃及其衍生的光學介面,提供另類解決途徑。針對特殊成像需求應用,Basler 可提供客製化的 UV 相機解決方案,協助因應標準相機配置無法解決的光學挑戰。

  • 閱讀時間:約 10 分鐘

無保護玻璃 UV 感光元件重點整理

  • 反射介面減少:移除保護玻璃後,即可消除可能造成多餘反射或鬼影的光學表面。

  • 在合適配置下可望提升 UV 透射率:移除保護玻璃可降低隨波長而異的衰減;因玻璃材質限制短波長 UV 透射時,效果尤其明顯。

  • 影像可依應用進行最佳化:在要求嚴苛的 UV 成像系統中,無保護玻璃配置有助於解決保護玻璃造成的光學偽影。

  • UV 波長考量要點:必須將感光元件的感光度、保護玻璃的透射率、光源與光學元件一併納入評估,才能達到合適的成像效能。

  • Basler 客製化解決方案:與我們的專家團隊討論後,即可依您應用的特定需求與技術可行性,評估無保護玻璃客製化方案。

標準 UV 相機面臨成像挑戰的可能原因

UV 感光相機的設計目的,是專門用來拍攝比一般可見光波長更短的光線;若材料特性或表面特徵的差異會在 UV 光源下產生對比,這類相機就特別有用。不過,光靠 UV 感光元件,並無法保證能夠達到最佳成像效能;整個光學系統包含鏡頭、光源、濾鏡與感光元件保護玻璃在內,都會影響最終的影像。

其中一項潛在挑戰,就是光學介面產生的多餘反射。UV 光線穿過感光元件保護玻璃時,該玻璃表面可能會反射部分光線;在某些光學配置之下,這些反射可能造成鬼影,或是降低影像對比度。

透射特性也因 UV 光譜的波段而異。即使感光元件本身具備 UV 感光能力,其他光學元件仍可能使特定波長衰減,因而造成進入感光面光量的減少。

在檢測低對比特徵,或是採用要求嚴苛的光學配置時,這些挑戰就格外值得重視。

保護玻璃怎麼影響 UV 成像?

工業影像感光元件的保護玻璃扮演重要角色:能夠保護脆弱的感光元件表面,避免受到汙染、灰塵與機械損傷。

UV 感光元件採用特選材質,以維持紫外線波長的透射率。舉例來說,標準版 Basler ace 2 X UV 相機採用的 IMX487 感光元件,設計的 UV 感光範圍約為 200–400 nm,並採用與 UV 相容的保護玻璃材料。

不過即使是 UV 相容玻璃,也屬於額外的光學介面。在其表面產生的反射,可能形成多餘的光路,在特定成像配置下會影響影像品質。移除保護玻璃,即可消除這些介面,有助於減少保護玻璃造成的反射或鬼影;但實際的改善幅度,則由光源幾何、操作波長與光學配置等因素決定。

保護玻璃如何影響 UV 成像
保護玻璃可能吸收或反射 UV 光線,導致透射率下降,還可能產生多餘反射。

何時該考慮採用無保護玻璃 UV 感光元件?

若保護玻璃造成的光學限制會影響檢測精度,就可以考慮採用無保護玻璃 UV 感光元件;針對需要高對比度且須靈敏偵測極微小瑕疵的應用尤其如此。

兩大考量重點:

  • 多餘反射與鬼影:保護玻璃前後表面之間的反射可能造成雜散光與鬼影,降低影像對比度。在微米與奈米尺度的檢測應用中,若要檢測出細微的表面特徵、相位瑕疵或霧狀瑕疵,這些影響可能更為明顯。

  • 隨 UV 波長而異的透射損失:保護玻璃材質可能會吸收或衰減特定的 UV 波長,短波長區域尤其明顯。透射率一旦受限,進入感光元件的光子數量就會減少,系統的有效感光度與訊噪比也可能因而降低。

去除保護玻璃可消去這些額外的光學介面;在保護玻璃透射率成為限制因素時,還可望提升 UV 光通量。不過,實際效益由玻璃材質、操作波長與整體光學配置等因素決定。

何時該考慮採用無保護玻璃 UV 感光元件
移除保護玻璃,即可消除其造成的光學損失與潛在的反射偽影。

Basler 客製化無保護玻璃 UV 相機解決方案

標準相機配置未必能滿足所有 UV 成像需求。Basler 針對特定相機提供符合應用需求的,包括移除感光元件保護玻璃的選項,協助克服特殊的光學挑戰。

除了相機客製化服務,Basler 更結合豐富的機器視覺專業知識,以及涵蓋相機、光學元件、光源與軟體的完整產品組合,協助開發合適的成像解決方案。從評估光學需求到支援系統整合,Basler 協助客戶解決成像挑戰,同時降低開發複雜度,並確保與其工業視覺系統的相容性。

客製化解決方案
客製化無保護玻璃 UV 相機解決方案,提升紫外線成像效能

選擇合適的 UV 成像配置

要在標準 UV 相機與無保護玻璃配置之間進行選擇,必須針對整套成像系統進行評估。移除保護玻璃儘管可以去除額外的光學介面,卻也不保證能夠提升所有應用的成像效能;包括感光元件感光度、光學透射率、光源幾何與環境防護等因素都須一併納入考量。

對許多應用來說,搭配 UV 相容保護玻璃的標準 UV 相機就是一種實用解決方案;若因特定的光學限制而必須採取客製化方案,無保護玻璃配置則可提供另類選擇。

Basler 會協助客戶評估這些需求,針對特殊的工業檢測任務,找出合適的 UV 相機配置。

聯絡我們,洽詢 UV 相機客製化服務

無保護玻璃 UV 成像技術的典型應用

半導體檢測

半導體檢測

將保護玻璃反射與雜散光降到最低,以免掩蓋細微的表面瑕疵、霧狀瑕疵或精細結構。
PCB 檢測

PCB 檢測

減少多餘的光學反射,以免干擾精細線路圖形與低對比表面特徵的檢測作業。
電子產品檢測

電子產品檢測

檢測小型元件、反光表面與複雜材料時,可解決保護玻璃造成的光學干擾。

‍您需要什麼支援?

我們樂意提供產品選擇方面的建議,協助您為應用找到合適的方案。