Optotune Optotune Lens ELM-35-5.6-16-C-E
- レンズ種別: Liquid Lens
- レンズマウント: C-mount
- センサー形式: 1"
- 焦点距離: 35 mm
Optotune社製ELMシリーズの電子制御式液体レンズです。最大イメージサイズ1ʺ、焦点距離35mm、固定絞り値F5.6、Cマウントに対応しています。ヒロセ電機社製コネクターを使用してBasler同期ケーブルと接続できます。
Basler同期ケーブルによる制御と電源供給が可能です。また、Baslerカメラを介してフォーカスとアイリスを調整できます。
主な特長
- 可動部なしの電子制御によるフォーカス調整が可能
- カメラI/Oライン(ライン3)を介した双方向通信による制御を採用
- GenICamに対応しているため、別途ソフトウェアを用意することなく、pylonのみで全機能を制御可能
- 液体界面の曲率を変化させることで、高速・高精度なフォーカス調整を実現
撮像距離の変化に素早く対応できるだけでなく、保守労力も抑えられる液体レンズは、物流、ロボット、医療など幅広い用途に最適です。