Optotune Optotune Lens ELM-25-3.2-18-C-E

  • レンズ種別: Liquid Lens
  • レンズマウント: C-mount
  • センサー形式: 1.1"
  • 焦点距離: 25 mm
Optotune社製ELMシリーズの電子制御式液体レンズです。最大イメージサイズ1.1ʺ、焦点距離25mm、固定絞り値F3.2、Cマウントに対応しています。ヒロセ電機社製コネクターを使用してBasler同期ケーブルと接続できます。

Basler同期ケーブルによる制御と電源供給が可能です。また、Baslerカメラを介してフォーカスとアイリスを調整できます。

主な特長

  • 可動部なしの電子制御によるフォーカス調整が可能
  • カメラI/Oライン(ライン3)を介した双方向通信による制御を採用
  • GenICamに対応しているため、別途ソフトウェアを用意することなく、pylonのみで全機能を制御可能
  • 液体界面の曲率を変化させることで、高速・高精度なフォーカス調整を実現

撮像距離の変化に素早く対応できるだけでなく、保守労力も抑えられる液体レンズは、物流、ロボット、医療など幅広い用途に最適です。