Computar Computar Lens VL0826S-MPZ-B
- レンズ種別: Motorized Lens
- レンズマウント: C-mount
- センサー形式: 1"
- 焦点距離: 8 mm
Computar社製LensConnectシリーズのモーター駆動式レンズです。最大イメージサイズ1ʺ、最大画素数20MP(2.4µm)、固定焦点距離8mm、絞り値F2.6~F16、Cマウントに対応しています。ヒロセ電機社製コネクターを使用してBasler同期ケーブルと接続できます。
Basler同期ケーブルによる制御と電源供給が可能です。また、Baslerカメラを介してフォーカスとアイリスを調整できます。
主な特長
- 電子制御によるフォーカスとアイリスの調整が可能
- カメラI/Oライン(ライン3)を介した双方向通信による制御を採用
- GenICamに対応しているため、別途ソフトウェアを用意することなく、pylonのみで全機能を制御可能
- 高精度なステッピングモーターを内蔵
産業用途向けのモーター駆動式レンズとして、撮影距離の変化に迅速かつ柔軟に対応できるAF(オートフォーカス)機能を備え、物流、ロボット、医療など幅広い用途に最適です。