LED照明
スムーズな接続&簡単制御
優れた画質と一貫した撮像を実現する、産業用画像処理に最適なLED照明を幅広く取り揃えています。外部コントローラー、追加ケーブル、専用SDKがなくても、共通SDK(pylon Software Suiteなど)を介してBaslerカメラ側で照明を制御可能。
Basler Lightsのメリット
外部コントローラー不要
外部コントローラーや追加ケーブルがなくても、カメラ側で照明を制御可能スムーズな接続
プラグアンドプレイにより、最小限のハードウェア要件で素早く簡単に接続自動検出
カメラによる照明の自動検出とセットアップに対応簡単制御
GenICam対応の共通SDKを介し、カメラから照明へ制御コマンドを直接送信
LED照明 - 産業用画像処理に最適
Basler Lightsについて
Baslerでは、LED照明のBasler Lightsを使用し、照明と照明制御を一体化したソリューションをご提供しています。均一な照明により一貫した画質を実現するだけでなく、共通SDKを介してBaslerカメラ側で照明を制御することも可能です。
照明制御
Basler LightsとBasler同期ケーブルを組み合わせ、Baslerカメラ側で照明を直接制御することで、カメラと照明を正確に同期させながら、高度な画像処理を行うことができます。
シンプルなシステム構造&低コスト
単一のカメラI/Oライン(ライン3)を介し、双方向通信により照明を制御するため、外部コントローラーが不要
専用SDKがなくても、共通のソフトウェアインターフェースでカメラと照明を制御
カメラ側で照明を自動的に検出し、素早く簡単にセットアップを完了
自動設定機能により、パラメーターの不具合を低減
拡張性に優れたGenICamに対応

製品ラインナップ
豊富な製品ラインナップにより、さまざまな照明ニーズに対応しています。
リング照明、バー照明、同軸照明など幅広い種類の照明をご用意
各種照明サイズに対応
さまざまな照明色(白色、青色、赤色、IR、UV、SWIR)を選択可能
IP54、IP67に準拠
照明の制御方法
共通SDKを介したカメラによる制御
カメラ制御なしでの常時点灯、照明のオン/オフ
外部コントローラーによる電流制御
照明の種類と特長
撮影用途によって必要となる照明は異なります。以下では、Baslerがご提供しているさまざまな種類の照明やその特長についてご覧いただけます。
照明アクセサリー
適切な照明環境を構築するには、アクセサリーの選定も重要です。以下では、電源、マウント、ディフューザー、フィルターなどの照明アクセサリーについてご覧いただけます。
マシンビジョン向けLED照明の詳細について
Baslerでは、製品の仕様や用途などについて詳しく解説した資料を多数公開しています。ぜひご覧ください。