Basler Stereo mini STM-951u
- 基準: 95 mm
- 視野範圍: 90° x 65° ± 3° @ 2m
- 介面: USB 3.0
精巧的雙目視覺相機,可延長工作範圍,可在室內應用中提供可靠的 3D 深度感知。適用於需要精度與穩定性的物體偵測與導航。
Basler Stereo mini STM-951u 是一款體積小巧、由 USB 供電的雙目視覺相機,專為在室內環境中提供可靠的 3D 感知而設計。相較於 STM-501u,它擁有更大的雙目基線,可提供更佳的深度精度與更廣的延長工作範圍,適合需在更遠距離達到更高精度的應用。 STM-951u 經過出廠校正並針對低延遲作業進行最佳化,可為物體偵測、定位與導航任務提供一致的深度資料。本相機結合全域快門雙目深度感光元件與整合式 RGB 感光元件,可同時進行精確的深度量測與視覺情境拍攝作業。 STM-951u 精巧的外型、低功耗設計與簡便的 USB 整合,非常適合用於行動機器人、廠內物流系統及嵌入式視覺應用,在效能與系統簡易性之間取得理想平衡。
Basler Stereo mini STM-951u 是一款體積小巧、由 USB 供電的雙目視覺相機,專為在室內環境中提供可靠的 3D 感知而設計。相較於 STM-501u,它擁有更大的雙目基線,可提供更佳的深度精度與更廣的延長工作範圍,適合需在更遠距離達到更高精度的應用。 STM-951u 經過出廠校正並針對低延遲作業進行最佳化,可為物體偵測、定位與導航任務提供一致的深度資料。本相機結合全域快門雙目深度感光元件與整合式 RGB 感光元件,可同時進行精確的深度量測與視覺情境拍攝作業。 STM-951u 精巧的外型、低功耗設計與簡便的 USB 整合,非常適合用於行動機器人、廠內物流系統及嵌入式視覺應用,在效能與系統簡易性之間取得理想平衡。