內建光源控制

Basler Light Coaxial-100x100-B

  • LED 光源類型: Coaxial Light
  • LED 顏色: Blue
  • 峰值波長(一般): 465 nm
  • 光源連接器: M8 socket, male, 4 pin
  • 防護等級: IP54
Basler Light Coaxial-100x100-B 可提供均勻且無反射的照明效果,發光面尺寸為 100 mm × 100 mm。LED 採用藍光,峰值波長為 465 nm。透過 M8 接頭,此款具備 IP54 防護等級的同軸光源可作為獨立光源使用,亦可搭配 Basler Sync Cable,實現由相機直接控制的整合式光源。

搭配 Basler Sync Cable 使用時,光源可直接透過所連接的 Basler 相機進行控制,無需外接光源控制器,可降低系統整合與配線作業,同時簡化機器視覺系統的整體架構。

  • 控制功能:同步閃光模式、、亮度調整、Overdrive 模式(可提供最大光輸出)
  • 透過相機 I/O 線路(Line 3)進行雙向通訊控制。
  • 所有控制功能皆符合 GenICam 標準,可透過 pylon 等軟體直接進行控制,無需額外安裝專用軟體。
  • 相機可自動偵測光源型號並完成初始設定。

在不透過相機控制的情況下,光源亦可獨立運作,可選擇連續照明模式或觸發照明模式。此外,亦可搭配外部控制器,以直流電方式驅動 LED。

此款工業用同軸光源可沿鏡頭光軸提供均勻且無陰影的照明效果,適用於平面物件、反光表面的檢測,以及印刷品質檢測等應用。

注意:自第 5 版起,部分情況下 pin 腳配置會有所不同,詳情請參閱說明文件。

Select your model

選擇 LED 顏色:

透過相機控制鏡頭與光源的視覺系統,一切都在單一 SDK 內完成。
全新推出

鏡頭與光源控制

了解這套視覺系統:只要透過相機,即可直接控制鏡頭與光源。所有配置作業皆在單一 SDK(例如 pylon software)內完成。硬體與軟體需求極低,整合也格外輕鬆。

以模組化設計打造您的視覺系統:

  • 面掃描相機:ace 2 或 boost R 機型

  • Basler Sync Cable:控制鏡頭與光源的 I/O 線材

  • 可調焦鏡頭:電動鏡頭或液態鏡頭

  • 光源:Basler 光源全系列任選一款

探索鏡頭與光源控制功能