新品上市

Basler 2.5GigE Interface Card, 4-CH PoE+

  • 介面: 2.5GigE
  • 連接埠數量: 4
  • 產品類別: Acquisition
  • 資料頻寬(每連接埠;總數): 2.5 Gbps (300 MB/s); 10 Gbps (1250 MB/s)
  • 具備 PoE (IEEE 802.3af) 功能
  • 具備 PTP (IEEE 1588) 功能
Basler 2.5GigE 介面卡具有 4 個連接埠,且具備 PoE+。

網路介面卡 (NIC) 可傳輸最多四個 2.5GigE 裝置的資料。

  • 每個連接埠的傳輸速度為 2.5 Gbps,線材長度可達 100 公尺。
  • 乙太網路供電+ (PoE+) 功能(每個連接埠最大供電功率 30 W)。
  • 支援巨型訊框(Jumbo Frame),最高可達 9.2 KB。
  • 自動協商 (Autonegotiation)(自動決定所連接攝影機的傳輸速度)。
  • 相機與 NIC 共享常見的 MAC 位址範圍。
  • 向下相容於 1 Gbps、100 Mbps 和 10 Mbps。

重要提示: 請使用在相機端配有額外螺絲鎖定的工業級 GigE 線材纜線 (例如:產品編號 2000027038),以確保穩定且無損耗的數據傳輸。