Basler 雙目視覺 (立體視覺) 相機
3D 相機

Basler 雙目視覺相機

影像引導機器人專用工業級 3D 雙目視覺

雙目視覺(Stereo Vision,亦稱為立體視覺)是一種透過兩個鏡頭模擬人眼視差來取得深度資訊的技術。 在 Basler 雙目視覺相機系列協助下,機器人可以即時感知周圍環境。此系列相機預裝了機載軟體包和配套的應用軟體,適用於典型的機器人應用,例如取放任務。

  • 隨插即用

    透過板載處理、直覺式 Web 介面和多款介面輕鬆整合
  • 工業級

    堅固耐用的設計,可在要求嚴苛的工業環境中發揮高性能
  • 靈活的軟體套件

    智慧 3D 軟體模組,適用於個別的影像控制機器人應用
  • 成本效益

    採用模組化的軟硬體概念,使整體系統成本達到最佳化

我們的雙目視覺相機

找到適合您應用的相機,或使用我們的 Vision System Configurator 來配置系統。

相機

我們的雙目視覺相機產品系列

Stereo mini 是一款精巧、輕量且堅固耐用的雙目視覺 3D 相機,專為物流領域中移動式機器人及嵌入式系統等對成本敏感的應用而設計。Stereo ace 相機即使面對難以成像的表面,也能提供高解析度的 3D 影像資料,非常適用於物流與工廠自動化應用。另一方面,Stereo visard 相機則專為視覺導引機器人(Vision-guided Robotics)最佳化。內建預先安裝的軟體,特別適合物件辨識應用,例如引導機器手臂精準抓取指定物件。

Basler Stereo mini 相機
全新推出

Stereo mini

  • 精巧且具成本效益的雙目視覺相機,適用於機器人與物流應用

  • 50 mm 與 95 mm 基線距離,適用於短距離至中距離的深度量測範圍

  • 依機型提供 USB 3.0、GigE 或 GMSL 介面

  • 透過 pylon SDK 與 GenTL 可輕鬆整合至系統

  • 出廠校正的立體幾何,提供可靠的深度資料

  • 低延遲設計,適用於即時應用

  • 小型且堅固的機構外殼,便於機器設備與機器人整合

雙目視覺相機 Stereo ace 200 mm

Stereo ace

  • 基礎距離為 100、200 與 300 mm,具備彩色與黑白機種可選

  • 透過 pylon SDK 快速輕鬆地進行整合

  • 多種 Basler 3D 應用軟體可選,搭配 Basler 3D 相機 Cube I 或 S

  • 出廠校正與動態自我校正功能,帶來穩定的現場雙目視覺影像

  • 最短延遲時間,帶來快速 3D 影像擷取與最短周期時間

  • 可自訂的硬體,提供理想的客戶解決方案 

Stereo visard

  • 基礎距離為 65 與 160 mm,具備彩色與黑白機種可選

  • 智慧型相機解決方案,可直接板載處理並可選配投影機

  • 多種 Basler 3D 應用軟體可選

  • 最短延遲時間,帶來快速 3D 影像擷取與最短周期時間

  • 採取易學易用的 web 介面,配置操作都簡單  

‍軟體

Basler 機器人應用軟體

有六個應用專屬的 3D 軟體模組,可在 Basler 雙目視覺系列相機上輕鬆啟動,並透過感光元件的標準介面進行直覺式操作。

我們提供廣泛的應用專用 3D 軟體模組,提供典型的機器人任務解決方案,例如料件取放、機台管理或訂單揀選。這些模組可輕鬆地在 Basler 雙目視覺相機上啟用,並透過感光元件的標準介面進行直觀操作。選購的硬體附加元件,例如投影機或光源設備,可進一步帶來操作最佳化。

機器人應用軟體

Basler 雙目視覺相機相關詳情

進一步了解我們的產品和應用。我們詳盡的資料說明所有重要細節。

‍您需要什麼支援?

我們樂意提供產品選擇方面的建議,協助您為應用找到合適的方案。