![Кабель для системы машинного зрения](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/29v4nktcFnbxZPK280K6yH/52064a1b2eda9c4e00e23a4f160bb5e1/cable-draft_01.webp?fm=webp&f=bottom_right&w=800&q=80&fit=pad)
Кабель для системы машинного зрения
Передача данных и управляющих сигналов, подача питания
Лучшее соотношение цены и производительности
Все компоненты с выгодным соотношением цены и технических характеристикГибкость
Ассортимент, составленный с учетом спроса, и надежная передача данных даже с кабелями большой длиныКачество
Соответствие международным нормам, таким как CE, RoHS 3, UL, и готовность к длительной эксплуатацииПоставщик полного спектра компонентов
Идеально совместимые кабели и камеры от одного поставщика
Ассортимент кабелей
Учитывая все многообразие требований к системам компьютерного зрения, мы предлагаем две линейки кабелей — Premium и Standard. Кабели Premium предназначены для систем, которые решают сложные задачи, а кабели Standard станут идеальным выбором для систем с невысоким бюджетом.
![Кабель из линейки Basler Premium](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/4vodREKvsZXcRba6nXt6jF/bf3402b4ab30edbae8275a4f5f2c68ee/basler-premium-cables.webp?fm=webp&f=center&w=800&h=450&q=80&fit=pad)
Кабели Basler Premium
Кабели Basler Premium разработаны для эксплуатации в самых сложных условиях и отличаются исключительным качеством с точки зрения надежности и стабильности передачи данных. Эти кабели отвечают множеству требований, например, оснащены угловыми разъемами, подходят для кабельных цепей, а также бывают большей длины.
Смотреть кабели Premium![Кабель из линейки Basler Standard](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/2O5FKPsLQhqzTiMyeSgaDt/007a87e3f24ddae0893efd91df61072e/basler-standard-cables.webp?fm=webp&f=center&w=800&h=450&q=80&fit=pad)
Кабели Basler Standard
Кабели Basler Standard отличаются непревзойденным соотношением цены и качества и подходят для стандартных систем компьютерного зрения. Они ориентированы на спрос и отвечают самым распространенным требованиям. Идеально подходят для систем с невысоким бюджетом и предназначены для передачи данных на небольшие расстояния.
Смотреть кабели StandardРекомендации по выбору кабелей
Обращайте внимание на электромагнитную совместимость (ЭМС), чтобы предусмотреть невосприимчивость кабелей к сигналам помех и другим воздействиям. Учитывайте требования к устойчивости кабелей к механическим нагрузкам (например, при использовании в кабельных цепях), а также, при необходимости, выбирайте угловые разъемы для систем с ограниченным пространством.