新品上市

Basler Stereo mini STM-502u

  • 基準: 50 mm
  • 視野範圍: 90° x 65° ± 3° @ 2m
  • 介面: USB 3.0
輕巧的雙目視覺相機,可在室內應用中提供可靠的 3D 深度感知。適用於對尺寸、功耗和成本有所考量的物體偵測與導航。

Basler Stereo mini STM-502u 是一款體積小巧、USB 供電的雙目視覺相機,專為在室內環境中提供高效率 3D 感知而設計。透過出廠校正與低延遲深度輸出,可為物體偵測、定位與導航任務提供可靠的深度資料。與 STM-501u 相較,STM-502u 在雙目深度感光元件前方加裝了紅外線通過濾片,可降低環境光的影響,在光線條件多變或較具挑戰性的應用環境下,能提高系統穩定性。 本相機結合全域快門雙目深度感光元件與整合式 RGB 感光元件,可提供精確的深度資訊與視覺情境。STM-502u 外型小巧、功耗低且 USB 整合簡便,非常適合行動機器人、廠內物流系統及嵌入式視覺應用。
適用於機器人應用的 Basler 雙目視覺相機:Basler Stereo ace、Basler Stereo visard 與 Basler Stereo mini

Basler 雙目視覺相機全系列機型

還沒找到合適的機型?查看雙目視覺相機全系列機型產品列表。找到最符合您應用需求的產品。以感光元件、解析度、取像速度等因素進行篩選。


前往雙目視覺相機產品一覽表