Optotune Optotune Lens ELM-80-4.0-24-C-E

  • 鏡頭類型: Liquid Lens
  • ‍鏡頭接環: C-mount
  • 感光元件格式: 4/3"
  • 焦距: 80 mm
Optotune ELM 系列電子控制液態鏡頭專為最大 4/3ʺ 的感光元件設計。此款 C-mount 鏡頭焦距為 80 mm,採用 F4.0 固定光圈。鏡頭透過 Hirose 介面連接至 Basler Sync Cable。

相機透過 Basler Sync Cable,直接為液態鏡頭供電並進行控制。

控制功能一覽:

  • 電子對焦控制,無需機械移動
  • 透過相機 I/O 線路進行雙向通訊與控制
  • 完全符合 GenICam 標準,無需額外軟體即可整合至 pylon
  • 藉由改變液態鏡片核心的曲率,快速且精準地調整焦距

此液態鏡頭適用於物距頻繁變化的動態應用。快速的反應時間與低維護需求設計,尤其適合物流、機器人技術與醫療技術領域。