Optotune Optotune Lens ELM-50-5.6-18-C-E
- 鏡頭類型: Liquid Lens
- 鏡頭接環: C-mount
- 感光元件格式: 1.1"
- 焦距: 50 mm
Optotune ELM 系列的電子控制液態鏡頭,適用於最大 1.1ʺ 的感光元件。此 C-mount 鏡頭具備 50 mm 焦距與固定光圈(F5.6),並透過 Hirose 介面連接 Basler Sync Cable。
相機透過 Basler Sync Cable,直接為液態鏡頭供電並進行控制。
控制功能一覽:
- 電子對焦控制,無需機械移動
- 透過相機 I/O 線路進行雙向通訊與控制
- 完全符合 GenICam 標準,無需額外軟體即可整合至 pylon
- 藉由改變液態鏡片核心的曲率,快速且精準地調整焦距
此液態鏡頭適用於物距頻繁變化的動態應用。快速的反應時間與低維護需求設計,尤其適合物流、機器人技術與醫療技術領域。