Optotune Optotune Lens ELM-12-4.0-18-C-E
- 鏡頭類型: Liquid Lens
- 鏡頭接環: C-mount
- 感光元件格式: 1.1"
- 焦距: 12 mm
Optotune ELM 系列電子控制液態鏡頭專為最大 1.1ʺ 感光元件設計。 此款 C-mount 鏡頭焦距為 12 mm,採用 F4.0 固定光圈。鏡頭透過 Hirose 介面連接至 Basler Sync Cable。
液態鏡頭可透過 Basler Sync Cable 直接由相機供電並進行控制。
控制功能一覽:
- 無需機械移動即可進行電子式對焦控制
- 透過相機 I/O 線路進行雙向通訊控制
- 完全符合 GenICam 標準,可直接整合至 pylon,無需額外安裝專用軟體
- 藉由改變液態鏡片核心的曲率,實現快速且精準的對焦調整
液態鏡頭特別適用於物件距離經常變化的動態應用。物流、自動化機器人及醫療技術等領域的使用者,皆可受益於其快速反應能力及低維護需求。