新品上市

Neousys Neousys PCIe-PoE572bt 10GigE Interface Card, 2-CH, PoE++

  • 介面: 10GigE
  • 連接埠數量: 2
  • 產品類別: Acquisition
  • 資料頻寬(每連接埠;總數): 10 Gbps (1250 MB/s) per Port, 20 Gbps (2500 MB/s) total
  • 具備 PoE (IEEE 802.3af) 功能
  • 具備 PTP (IEEE 1588) 功能
Neousys PCIe-PoE572bt 配備兩個支援 PoE++ 與 RDMA 的 10GigE RJ45 連接埠,並具備寬廣的工作溫度範圍。

這款堅固耐用的網路介面卡(NIC)可傳輸最多兩台 10GigE 相機的資料,並透過 PoE++ 為相機供電。

  • 每埠傳輸速度為 10 Gbps,搭配 Cat6a 線材時,線材長度最長可達 100 m
  • PoE++ 符合 IEEE 802.3bt 標準,每埠最高 90 W(總計 180 W)
  • RDMA over Converged Ethernet(RoCEv2)可將 CPU 負載降低最高 90%
  • 寬廣的工作溫度範圍:-25 °C 至 70 °C(具氣流散熱條件)
  • 支援最高 9.6 KB 的 Jumbo Frame

重要:若要使用完整的 180 W PoE 功率預算,需透過 6-pin 接頭供電;透過 PCIe 接頭則可提供 66 W。