Computar Computar Lens VL1226S-MPZ-B
- 鏡頭類型: Motorized Lens
- 鏡頭接環: C-mount
- 感光元件格式: 1"
- 焦距: 12 mm
Computar LensConnect 系列電動鏡頭專為最大 1ʺ 感光元件及最高 2,000 萬畫素(2.4 µm)解析度設計。此款 C-mount 鏡頭採用 12 mm 固定焦距,光圈範圍為 F2.6–F17。鏡頭透過 Hirose 介面連接至 Basler Sync Cable。
鏡頭透過 Basler Sync Cable 供電與控制。對焦與光圈可直接透過所連接的 Basler 相機進行調整。
控制功能一覽:
- 對焦與光圈皆可進行電子控制
- 透過相機 I/O 線路進行雙向通訊控制
- 完全符合 GenICam 標準,可直接整合至 pylon,無需額外安裝專用軟體
- 內建步進馬達,提供高精度控制
電動鏡頭特別適用於工作距離經常變化的工業應用。典型應用領域包括物流、自動化機器人及醫療技術。自動對焦功能可快速且可靠地因應工作距離變化,確保穩定的成像效果。