Basler Cable M8-6P-M,HRS-6P-M,M8-4P-F,open,3m
- 配件類型: Sync Cable
- Control: Lens & lighting
- 介面: I/O
- 線材長度: 3 m
Basler Sync Cable 是一款長度 3 公尺的智慧型電源 I/O 線材,可透過連接的 Basler 相機控制鏡頭與光源,同時為鏡頭及光源供電,並可選擇為相機供電。
此產品採用 X 型線材設計,包含以下接頭:
- M8 6-pin 相機接頭,線長 50 cm
- Hirose 6-pin 鏡頭接頭,線長 50 cm
- M8 4-pin 光源接頭,線長 50 cm
- 開放式(Open-end) 主機端接頭,線長 2.5 m
鏡頭與光源透過連接至 Basler 相機的 I/O 線路進行雙向通訊控制。所有控制功能皆符合 GenICam 標準,因此可透過單一軟體(例如 pylon)進行管理,無需另外安裝鏡頭或光源控制軟體。
線材中央控制模組尺寸為 8.5 × 5.4 cm(寬 × 高),並設有兩個安裝孔,方便固定安裝。