Basler 推出完整 CoaXPress-over-Fiber TDI 視覺系統
- 日期
- 2026年04月14日
此視覺系統包含 TDI 線掃描相機、具資料轉發功能的影像擷取卡、軟體及其他關鍵元件。透過高效的資料量降低機制,可減少系統複雜度,實現更具成本效益的整體解決方案。
Basler AG 作為國際知名的高品質機器視覺硬體與軟體製造商,推出一套頻寬可達雙 100 Gbps 的 CoaXPress-over-Fiber TDI 視覺系統。該系統整合多項相容元件,包括 TDI 線掃描相機、可程式化資料轉發影像擷取卡、軟體、收發器模組、線材與散熱解決方案,展現高度整合能力。Basler 專家亦可協助客戶整合鏡頭與光源等關鍵元件,並提供開發與技術諮詢服務。
此系統的一大特色,是透過 VisualApplets 軟體在影像擷取卡端進行影像預處理,大幅降低資料量。這可節省約 20% 至 50% 的硬體資源(如 GPU、CPU 與影像擷取卡),同時縮短開發時間,並實現低 CPU 負載且穩定的系統架構。整體系統可依不同客戶需求靈活調整,特別適用於晶圓與半導體檢測、電池電芯檢測、平面顯示器(FPD)檢測與 PCB 檢測。

TDI 視覺系統的組成元件
搭載最新 GPixel GLT5016BSI CMOS 線掃描感光元件的 racer 2 XL TDI 線掃描相機,在 256 TDI 級數下,可於 16k 解析度達到最高 500 kHz 線頻。相機可選配被動式散熱鰭片或主動式壓縮空氣冷卻器進行散熱。光纖連接不僅具備良好的電磁相容性(EMC),亦可實現幾乎不受限制的線材長度。為連接相機與影像擷取卡,提供多種長度的 QSFP28 資料線材與 QSFP28 收發器模組。
該相機可與可程式化的 imaFlex 2 Dual 100 影像擷取卡相容。該卡具備兩個 QSFP28 連接埠,可用於連接最多兩台 racer 2 XL TDI 線掃描相機,或連接一台相機並透過光纖進行資料轉發至另一張 imaFlex 2 影像擷取卡,且每個連接埠均提供 100 Gbps 完整頻寬。
快速專案導入
「我們運用豐富的經驗,能在短時間內與客戶共同開發並導入 TDI 視覺系統。透過所有元件的高度相容性與影像預處理技術,可打造一套高效能、一致性高、穩定且具未來擴展性的完整系統,並大幅降低客戶的總持有成本(TCO)。」 Basler 效能產品系統部門主管 Jochen Dreeßen 表示。
下載
新聞聯絡人
新聞聯絡人資訊在此。
前往新聞聯絡人