Basler 推出精巧型 10GigE 相機
- 日期
- 2026年09月29日
Basler 整合新一代具備 RDMA 與 PoE 功能的 10GigE 相機,以及所有必要元件,為客戶提供來自單一供應商的高效能、精巧且可擴充的機器視覺系統,進而降低系統複雜度、整合工作量與系統成本。
Basler 為資料密集型應用提供高效能、精巧且可擴充的 10GigE 機器視覺系統,具備穩定的資料傳輸、較低的 CPU 負載與低功耗等優勢。經過精心搭配的元件可降低系統複雜度、整合工作量與營運成本。此系統結合特別精巧且支援 RDMA 的 ace 2 10GigE 相機、10GigE 網路介面卡(RNIC)、支援 GigE Vision 3.0 的 pylon Software,以及相容配件。
此機器視覺系統可將工業相機完整的 10 Gbps 資料傳輸率可靠地傳送至主機 PC。多相機系統,以及品質檢測、機器人控制、物流、晶圓檢測和半導體製造等應用,皆可受益於高可用頻寬、較低的 CPU 負載及長期擴充能力。RDMA 串流協定亦可確保影像擷取與處理之間維持極低延遲。

採用最佳化元件的 10GigE 機器視覺系統
ace 2 10GigE 相機配備 RJ45 接頭,在精巧的 29 mm × 29 mm 機身中支援 PoE(乙太網路供電)。精巧尺寸有助於系統整合,並可實現節省空間的系統配置。新一代 Sony Pregius S 感光元件涵蓋可見光與 UV 光譜,最高可提供 24.4 MP 解析度與 232 fps 幀率。低於 7 W 的低功耗設計可減少發熱量,並降低總持有成本。
Basler 支援 RDMA 的 10GigE 網路介面卡與 Basler 相機精準搭配,可在維持低 CPU 負載的同時實現極高的資料傳輸率。配備 RJ45 接頭的介面卡支援 PoE,可透過單一線材傳輸資料與供電。具高成本效益的 SFP+ 介面版本搭配收發器模組(SFP+ 轉 RJ45)使用時,特別適合要求低延遲的專業網路環境。此外,系統還提供多種附加元件,包括適用於各種感光元件尺寸的相容定焦鏡頭與遠心鏡頭、豐富的光源選擇及線材,完善整套系統。
此 10GigE 機器視覺系統由精準搭配的元件與相容軟體組成,為資料密集型機器視覺應用提供高效能且易於整合的解決方案。此系統可作為多相機系統與具未來擴充性的應用之可擴充基礎,同時維持較低的總持有成本。

更多資訊: www.baslerweb.com/10GigE
下載
Your press contact
新聞聯絡人資訊在此。
前往新聞聯絡人