‍視覺技術

FCBGA 助焊劑噴射、銦 TIM 與散熱蓋組裝的機器視覺

AI、HPC 與汽車應用對高效能半導體封裝的需求持續成長,也進一步提高了散熱管理要求。為改善晶粒(Die)至散熱蓋(Heat Spreader)的熱傳導,銦基熱介面材料(TIM)正日益廣泛地被採用。與此同時,更大的封裝尺寸、不斷演進的 TIM 材料,以及新興的無助焊劑製程,也正在改變組裝與機器視覺系統的需求。

本文將從機器視覺的角度探討這些變化,以及它們對下一代銦 TIM 組裝設備所帶來的影響。

機器視覺為高效能 FCBGA 封裝的銦 TIM 與散熱蓋組裝提供精準對位與檢測
機器視覺為高效能 FCBGA 封裝的銦 TIM 與散熱蓋組裝提供精準對位與檢測

銦 TIM 組裝設備正面臨哪些變化?

在高功率 FCBGA 封裝中,銦與銦銀合金(InAg)熱介面材料(TIM)已用於晶粒與散熱蓋之間,形成導熱介面。目前,助焊劑輔助的銦 TIM 組裝製程,衍生出助焊劑噴塗檢測、銦預成型片對位與放置確認,以及散熱蓋對位等視覺需求。

在機器視覺系統設計方面,主要發展趨勢包括:

  • 更大的封裝尺寸需要更大的視野(FoV),同時不能犧牲放置作業的效能。

  • 不同的光學目標涵蓋從低對比度助焊劑,到高反射性的銦與金屬散熱蓋,皆需納入考量。。

  • Z 軸高度變化與封裝翹曲可能影響對焦與量測穩定性。

展望未來,無助焊劑銦 TIM 製程可能會同時改變組裝與檢測流程。助焊劑塗佈與檢測步驟可能會被取消,並導入其他氧化控制方法。銦材料放置與散熱蓋對位仍是重要的製程步驟。

高功率 FCBGA 封裝中的銦 TIM 與散熱蓋組裝,需要精準對位與製程控制。
高功率 FCBGA 封裝中的銦 TIM 與散熱蓋組裝,需要精準對位與製程控制。

機器視覺如何支援金屬 TIM 組裝?

在使用助焊劑的製程中,機器視覺可支援熱介面最終封裝前的多個製程步驟。每個步驟所面對的光學目標皆不相同。低對比度助焊劑、高反射性的銦預成型片,以及尺寸大得多的散熱蓋,對影像對比度、視野(FoV)與定位皆有不同要求。

助焊劑噴射檢測

成像要求

薄且透明的助焊劑與下方表面之間的對比度有限。機器視覺系統必須可靠地確認晶粒或晶圓表面是否存在助焊劑,並檢查其塗佈一致性。

機器視覺可在助焊劑噴射後,檢查助焊劑是否存在及其塗佈一致性。
機器視覺可在助焊劑噴射後,檢查助焊劑是否存在及其塗佈一致性。

系統設計

  • 採用高解析度面掃描成像進行助焊劑檢測

  • 使用可控制的光源,建立足夠的助焊劑與背景對比度

  • 精巧的單線材相機配置可簡化設備整合


應用考量

  • 根據所需的視野(FoV)與可偵測的助焊劑特徵選擇解析度

  • 當不均勻性影響檢測一致性時,可能需要進行影像增強

  • 當 Z 軸高度變化影響成像時,應考慮進行高度或翹曲補償


免費解鎖文章「FCBGA 助焊劑噴射、銦 TIM 與散熱蓋組裝的機器視覺」

解鎖完整文章 「FCBGA 助焊劑噴射、銦 TIM 與散熱蓋組裝的機器視覺」。 登入 My Basler 或使用表單——免費且無任何義務。

準備好一起開始了嗎?

‍進一步了解我們的產品和服務,以及我們能如何協助您推動下一項專案。