Basler pylon vTool QR Code Reader Pro
高速・高精度なQRコード読み取り
QRコードを業界トップレベルの速度で読み取ることができるライセンスです。
QRコードリーダーライセンスには、QRコードを認識するpylon vToolsが含まれており、業界トップレベルの速度と精度でQRコードを読み取ることができます。
pylon vToolsは、pylon Camera Software Suiteに搭載されているツールです。
ご使用の前にpylon Camera Software Suiteをダウンロードしてください。
pylon vToolsの商用ライセンスはドングルで管理を行います。アクティベーションの際には、コンピューター1台につきUSBドングルが1つ必要になりますのでご注意ください。詳細はこちら
| Starter | Basic | Pro |
|---|---|---|---|
QR Code Reader | |||
Maximum number of codes per image | 3 | 3 | unlimited |
Adjustable number of codes per image | • | • | • |
Adjustable Timeout | • | • | |
Polarity settings | • | ||
Enhanced Recognition | • |