Power-I/O Cable, M12A, 8p, f, open , 10m

  • アクセサリー種別: 3D Accessory
  • インターフェース: I/O
  • ケーブル長: 10 m
カメラ側がM12コネクター(8ピン、Aコード、メス)、ホスト側がオープンエンドになっている電源I/Oケーブル(10m)です。

電源供給と信号伝送に対応したM12コネクター(8ピン)付きの電源I/Oケーブルです。カメラ側がM12コネクター(8ピン、Aコード、メス)、ホスト側がオープンエンドになっているため、自由な配線で電源供給とI/O信号伝送を行うことができます。

Basler Stereo mini、Stereo visardをはじめ、対応する電源I/Oコネクターを備えたカメラとの使用に最適です。