Basler Module 10GBASE-T, Copper-to-SFP+
- アクセサリー種別: Optical Transceivers
- インターフェース: Optical
Basler 10GBASE-T Copper-to-SFP+モジュールを使用することで、RJ45コネクター搭載の10GigE産業用カメラをSFP+インターフェースカードに直接接続できます。既存のCat 6a銅線ケーブルをそのまま使用しながら、ホスト側ではSFP+スロットの柔軟性を維持できます。
ホットプラグ対応の本モジュールは、10GBASE-T、5GBASE-T、2.5GBASE-T、1000BASE-Tに対応し、通信速度を自動認識します。1つのポートで1GigE、2.5GigE、5GigE、10GigEカメラに対応可能です。オートクロスオーバー検出、低消費電力、0 °C~+65 °Cの動作温度範囲により、産業環境でも安定した動作を実現します。