Basler Basler Module QSFP28 100G SR4 MPO 100m
- アクセサリー種別: Optical Transceivers
- インターフェース: Optical
広帯域幅のCoaXPress-over-Fiberビジョンシステムにおいて、光ケーブルを介して産業用カメラとフレームグラバーの間で超高速データ転送を実現する光トランシーバーです。
データ転送距離70m(OM3)/100m(OM4)、最大帯域幅100Gbps(25Gbps×4レーン)に対応しており、高解像度画像の処理、複数カメラの運用、大容量データの転送が可能です。また、850nm VCSELとCDR回路を内蔵しているため、省電力(2.5W以下)でありながら、産業用途において優れた信頼性を実現できます。