Basler Basler 10GigE Interface Card, 2-CH, SFP+
- インターフェース: 10GigE
- ポート数: 2
- 製品種別: Acquisition
- データ転送速度(1チャンネル当たり/合計): 10 Gbps (1250 MB/s) per Port, 20 Gbps (2500 MB/s) total
- PTP(IEEE 1588)対応
各10 GbpsのSFP+ポートを2つ搭載し、RDMAに対応したBasler 10GigEインターフェースカードです。
本ネットワークインターフェースカード(NIC)は、SFP+接続により最大2台の10GigEデバイスからデータを転送します。
- 各ポート10 Gbpsの転送速度
- SFP+ポート×2、PCIe 3.0 x4ホストインターフェース
- RDMAによりCPU負荷を大幅に軽減
- 最大9.2 KBのジャンボフレームに対応
- Precision Time Protocol(IEEE 1588)、SR-IOV、PXE/UEFIに対応
重要:SFP+トランシーバーおよびDACケーブルは付属していません。必要な伝送距離に応じて選択してください。