チュートリアル

コンパクトなマルチカメラシステムの構築方法

ステレオ撮影などのためにマルチカメラシステムを構築する場合、設置スペースが大きなネックとなります。以下では、dart Mと特別開発のdart M用スイッチを活用し、コンパクトなマルチカメラシステムを構築する方法について解説します。特にdart M用スイッチのPoE+対応モデルは、ハードウェアを追加することなく、外部の電子機器に直接給電できるため、より省スペースのシステムを実現できます。

システム構築例へ
dart Mとdart M用スイッチを活用したコンパクトなマルチカメラシステム

コンパクトなステレオビジョンシステム

平坦面の3D撮影に最適な低コストかつ省スペースのステレオビジョンシステムです。dart M×2台、dart M用GigEスイッチ、ランダムドットプロジェクターから構成されています。

dart M×2台、dart M用GigEスイッチなどから構成されるコンパクトなステレオビジョンシステム
コンパクトなステレオビジョンシステムの構成: 1. dart M用GigEスイッチ、2. dart M、3. フレキシブルフラットケーブル、4. GigEケーブル、5. I/Oケーブル、6. ランダムドットプロジェクター

コンパクトなステレオビジョンシステムの構成機器

  • dart M用GigEスイッチ(ポート数:2、帯域幅:1Gbps、PoE+対応)

  • dart M×2台(マウント&レンズ付き)、フレキシブルフラットケーブル×2本

    • 各カメラモジュールを半分の帯域幅(0.5Gbps)で運用

    • カメラモジュールの同期にPTPまたはI/Oを使用

  • スイッチとホストシステムを接続するGigEケーブル

    • PoE+に対応しているため、ケーブル1本でデータ転送と電源供給が可能

  • スイッチとランダムドットプロジェクターを接続するI/Oケーブル

    • ランダムドットプロジェクターの制御とトリガーにI/Oケーブルを使用

無人搬送車向け高速ステレオビジョンシステム

無人搬送車(AGV)のナビゲーションに最適なコンパクトかつ低コストのステレオビジョンシステムです。dart M×2台、dart M用2.5GigEスイッチ、2.5GigEインターフェースカードから構成されています。

dart M×2台、dart M用2.5GigEスイッチ、2.5GigEインターフェースカードから構成される無人搬送車向け高速ステレオビジョンシステム
無人搬送車向け高速ステレオビジョンシステムの構成: 1. dart M用2.5GigEスイッチ、2. dart M、3. フレキシブルフラットケーブル、4. 2.5GigEインターフェースカード、5. GigEケーブル、6. I/Oケーブル

無人搬送車向け高速ステレオビジョンシステムの構成機器

  • dart M用2.5GigEスイッチ(ポート数:3、帯域幅:2.5Gbps、補助電源付き)

  • dart M×2台(マウント&レンズ付き)、フレキシブルフラットケーブル×2本

    • 2.5GigEスイッチを介して各カメラモジュールを最大帯域幅(1Gbps)で運用

    • カメラモジュールの同期にPTPまたはI/Oを使用

  • 高速データ転送だけでなく、外部の電子機器とホストシステムの接続も可能な2.5GigEインターフェースカード(ポート数:1)

  • スイッチとインターフェースカード間のデータ転送を行うGigEケーブル

  • スイッチに電源を供給するI/Oケーブル

広視野撮影向けステレオビジョンシステム

3台目のカメラモジュールを追加することで、視野角を拡大しながら、優れた精度・解像度の3Dカラー撮影を実現するステレオビジョンシステムです。dart M×3台、dart M用2.5GigEスイッチ、2.5GigEインターフェースカードから構成されています。

dart M×3台、dart M用2.5GigEスイッチ、2.5GigEインターフェースカードから構成される広視野撮影向けステレオビジョンシステム
広視野撮影向けステレオビジョンシステムの構成: 1. dart M用2.5GigEスイッチ、2. dart M、3. フレキシブルフラットケーブル、4. 2.5GigEインターフェースカード、5. GigEケーブル

広視野撮影向けステレオビジョンシステムの構成機器

  • dart M用2.5GigEスイッチ(ポート数:3、帯域幅:2.5Gbps、PoE+対応)

  • dart M×3台マウント&レンズ付き)、フレキシブルフラットケーブル×3本

    • 各カメラモジュールを最大84%の帯域幅で運用

    • ステレオ撮影向けのカメラモジュール(2台)の同期にPTPまたはI/Oを使用

    • 3台目のカメラモジュールで広視野・高解像度のカラー画像を撮影

  • 高速データ転送だけでなく、外部の電子機器とホストシステムの接続も可能な2.5GigEインターフェースカード(ポート数:4、 PoE+対応)

  • スイッチとインターフェースカード間のデータ転送を行うGigEケーブル

    • PoE+に対応しているため、ケーブル1本でデータ転送と電源供給が可能

360°撮影向けマルチカメラシステム

360°撮影など高度な用途に最適なマルチカメラシステムです。2.5GigEインターフェースカード(ポート数:4)とdart M用スイッチ(ポート数:3)を接続することで、最大12台のカメラモジュールを運用することができます。

360°撮影向けマルチカメラシステムの構成機器

  • 2.5GigEインターフェースカード(ポート数:4、 PoE+対応)

    • 高速データ転送に最適

    • 1つのPCIeスロットのみでデータ取得が可能

    • 最大4台のdart M用スイッチを接続し、システムを拡張可能

  • dart M用2.5GigEスイッチ(ポート数:3、帯域幅:2.5Gbps、PoE+対応)

  • スイッチ1台につきdart M×3台(マウント&レンズ付き)、フレキシブルフラットケーブル×3本

    • 各カメラモジュールを最大84%の帯域幅で運用

  • スイッチとインターフェースカードを接続するGigEケーブル×4本

    • PoE+に対応しているため、ケーブル1本でデータ転送と電源供給が可能

dart M、スイッチ、インターフェースカードを活用したマルチカメラシステムの特長

  • 個別の要件に応じて柔軟なシステム構成が可能

    • dart M:ソニー社製センサー搭載、モノクロ/カラー

    • dart M用スイッチ:1GigE/2.5GigE、PoE+/補助電源付き

    • 2.5GigEインターフェースカード:1ポート/4ポート、PoE+対応

  • 最大ケーブル長100m

  • シンプルなケーブル取り回し、簡単スムーズなシステム構築

  • 省スペース

  • コスト重視の用途に最適

dart M 製品一覧(カメラモジュール、スイッチ、アクセサリー)

センサーからカメラモジュールを絞り込んだ後、dart Mの製品ページにてアクセサリー(レンズマウント、フレキシブルフラットケーブル、I/Oケーブルなど)を選択し、dart M用スイッチを追加すれば、マルチカメラシステムを簡単に構築できます。

製品・サービスに関するご不明点やご相談等がございましたら、お気軽にお問い合わせください。