NXP i.MX 8 處理器專用方案
輕鬆為嵌入式邊緣系統增加成像功能
NXP®半導體 i.MX 8 處理器的優點包括長期供貨,且能在耐溫性和穩健性方面達到最嚴格的要求,再加上我們的專業視覺方案,因此可為各種應用提供高效協作的嵌入式視覺系統。
與 NXP i.MX 8M Plus 相輔相成

我們與 NXP® 合作開發了基於 NXP® i.MX 8M Plus SoC、功能強大且成本最佳化的影像處理系統:i.MX 8M Plus,所搭載的影像處理處理器 (ISP) 提供雙相機支援,並能即時處理清晰的影像。神經網路加速器最高提供 2.3 TOP,可發揮廣泛的機器學習功能。再加上我們搭配 SoC 的相機,對基於視覺的智慧機器學習應用是理想的組合。
查看 dart 相機型號 daA3840-30mcNXP i.MX 8 專用機器視覺相機

搭載 USB 3.0 與 GigE 介面
我們的 USB 3.0 和 GigE 相機支援所有隨插即用的目標系統和嵌入式架構。採用 USB 3.0 介面的相機有各種尺寸和產品系列可供選擇。GigE Vision 標準代表高資料速率,並且在現有函式庫的協助下易於整合到影像處理應用中。
查看搭載 USB 3.0 與 GigE 介面的 Basler 相機NXP i.MX 8 專用嵌入式相機

採用 MIPI 型 BCON 介面
dart 系列有相機與相機模組可個別選用,搭載 MIPI 型 BCON 介面,這款 Basler 介面是基於 MIPI CSI-2 介面標準。另有驅動程式搭配使用,因此 MIPI 型 BCON 相機幾乎都能隨插即用就開始運作。採用 MIPI 型 BCON 介面的 dart 相機提供裸板、含外殼、含 S-Mount 等各款。
相機型號 | 解析度 (HxV) | 解析度 | 感光元件 | 取像速度 | 黑白/彩色 | 介面 |
|---|---|---|---|---|---|---|
3840 px x 2160 px | 8 MP | CMOS | 30 fps | 彩色 | BCON for MIPI | |
2560 px x 1920 px | 5 MP | AR0521 | 60 fps | 彩色 | BCON for MIPI | |
4208 px x 3120 px | 13 MP | AR1335 | 30 fps | 彩色 | BCON for MIPI |
嵌入式視覺專用軟體
標配,立即可用:我們為各種 SoC 和處理器提供系統軟體,以利導入相機運作。另外還提供相應的相機賦能包、處理板支援包、Debian 軟體包及用於建立系統影像、完整系統影像或各式 C/C++/Python 代碼範例的 Yocto 配方。我們根據客製需求開發其他 SoC 和處理器的介面。
我們的嵌入式視覺方案相關詳情

我們的嵌入式視覺系統用於實務
進一步了解我們的產品和應用。我們詳盡的資料說明所有重要細節。