內建光源控制

Basler Light Bar-90x100-Red

  • LED 光源類型: Bar Light
  • LED 顏色: Red
  • 峰值波長(一般): 625 nm
  • 光源連接器: M8 socket, male, 4 pin
  • 防護等級: IP54
Basler Light Bar-90x100-Red 可提供線狀照明,發光面尺寸為 90 mm × 100 mm。LED 採用紅光,峰值波長為 625 nm。透過 M8 接頭,此款具備 IP54 防護等級的線型光源可作為獨立光源使用,亦可搭配 Basler Sync Cable,實現由相機直接控制的整合式光源。

搭配 Basler Sync Cable 使用時,光源可直接透過所連接的 Basler 相機進行控制,無需外接光源控制器,可降低系統整合與配線作業,同時簡化機器視覺系統的整體架構。

  • 控制功能:同步閃光模式、亮度調整、Overdrive 模式(可提供最大光輸出)
  • 透過相機 I/O 線路(Line 3)進行雙向通訊控制。
  • 所有控制功能皆符合 GenICam 標準,可透過 pylon 等軟體直接進行控制,無需額外安裝專用軟體。
  • 相機可自動偵測光源型號並完成初始設定。

在不透過相機控制的情況下,光源亦可獨立運作,可選擇連續照明模式或觸發照明模式。此外,亦可搭配外部控制器,以直流電方式驅動 LED。

工業用線型光源可提供細長的線狀照明,適用於長型工件檢測、凸顯物件邊緣等應用。其照射角度配置靈活,幾乎可滿足各類檢測需求,亦可從多個方向同時照明物件。

注意:自第 5 版起,部分情況下 pin 腳配置會有所不同,詳情請參閱說明文件。

Select your model

選擇 LED 顏色: