適用於 Basler 相機的 Computar 鏡頭
Computar 鏡頭產品組合涵蓋 SWIR 鏡頭與電動鏡頭等產品。電動鏡頭型號可透過相容的 Basler 相機,使用同一個 SDK(例如 pylon 軟體)直接進行控制。如此可簡化系統整合,並靈活因應不斷變化的應用需求。
多樣化選擇
小光圈鏡頭、SWIR 鏡頭與電動鏡頭輕鬆控制
可透過 Basler 相機在同一個 SDK 中直接控制高可靠性
供貨穩定、交期短,並提供長期供貨品質經過測試驗證
透過全面的品質管制,確保鏡頭的可靠性
Computar 鏡頭一覽
Computar 鏡頭詳細介紹
我們提供多樣化的 Computar 鏡頭。您可依需求選擇電動鏡頭、SWIR 鏡頭或小光圈鏡頭。

電動鏡頭:LensConnect 系列
Basler 產品組合涵蓋 Computar LensConnect 系列電動鏡頭。對焦、變焦與光圈皆可完全透過電子方式控制。
適用於最大 1.1" 的感光元件尺寸
支援 2.4 µm 至 3.45 µm 的畫素尺寸
固定焦距 8 mm 至 75 mm,另有可變焦距範圍
C-Mount
可透過 Basler 相機直接在 pylon 中進行控制
非常適合自動化檢測系統、倉儲自動化與機器人應用

SWIR 鏡頭:Lite & Hyper APO 系列
Basler 產品線涵蓋 Computar Lite 與 Hyper APO 系列 SWIR 鏡頭:Lite 鏡頭為標準應用提供具高成本效益的解決方案,而 Hyper APO 鏡頭則適用於具有複雜光學需求的應用。
成像光譜範圍:400 nm 至 1,700 nm
特別適合搭載 Sony SenSWIR 感光元件的相機
適用於 1/2" 與 2/3" 感光元件尺寸
支援 3.45 µm 與 5 µm 畫素尺寸
固定焦距範圍:5 mm 至 50 mm
C-Mount
非常適合半導體產業、農業與醫療技術應用

小光圈鏡頭
Basler 產品組合涵蓋 Computar 小光圈鏡頭。這類鏡頭可減少入射光量,避免影像過度曝光,因此適合在明亮環境中使用。此外,還可提供較大的景深。
適用於 2/3" 感光元件尺寸
支援 6.62 µm 畫素尺寸
固定焦距範圍:8 mm 至 75 mm
C-Mount
非常適合工作距離多變的應用,例如物流應用

關於 Computar
自 1954 年於東京成立以來,Computar 一直是日本精密工程與創新鏡頭技術的代表。公司最初從顯微鏡鏡頭的開發起步,如今已成為全球領先的光學系統製造商之一。
Computar 的產品組合涵蓋機器視覺、醫療技術、生命科學、運輸技術,以及眾多其他工業應用所需的鏡頭。憑藉數十年的經驗與持續創新,Computar 光學產品以卓越的影像品質、可靠性與精準度享譽全球。
Basler 相機鏡頭相關詳情
深入認識我們的產品與應用場景;完整的資訊資料,讓您掌握所有關鍵細節。