お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK
ビジョンシステムを構築する オンラインストア
2021/10/19

Basler ace 2にGpixel社製センサー搭載モデルが新登場

Basler ace 2にGpixel社製センサー搭載モデルが新登場
新登場のace 2 Gpixel社製センサー搭載モデル

このほど、コンピュータービジョン向け画像処理機器メーカーのBaslerは、ace 2シリーズにGpixel社製グローバルシャッターCMOSセンサー搭載の16モデルを追加しました。各モデルともBasler Lensesをはじめとする互換性の高いアクセサリーやpylon Camera Software Suiteと組み合わせることが可能。コスト重視の用途に最適なace 2 Basic(8モデル)に加え、独自のビヨンド機能(コンプレッションビヨンド、ピクセルビヨンド)でセンサー性能を最大限に引き出すace 2 Pro(8モデル)も選択できます。画素数は5MP/9MP(GMAX2505/GMAX2509)、フレームレートは12~64fps、対応インターフェースはUSB 3.0/GigEとなっており、コンパクトなボディと手頃な価格にもかかわらず、必要十分な性能を備えています。

低価格で小型化・高画素化のニーズに対応

ace 2 Gpixel社製センサー搭載モデルは、微細なピクセルにより小型化・高画素化を実現していることに加え、魅力的な価格設定も大きな特長で、画像処理システム全体の構築・運用コストを削減できます。今回のモデル拡充により、ace 2 Basic、ace 2 Proを合わせて約90モデルとなったace 2シリーズは、Gpixel社製センサーのほか、ソニー社製センサーも選択可能で、画素数2.3MP~24MP、最大フレームレート160fpsに対応しています。

ace 2シリーズの詳細については、baslerweb.com/ace2をご覧ください。

ご注意:4c画像はほとんどのブラウザでは正しく表示されません。画像を右クリックして「名前を付けて保存...」を選択し、お使いのPCに保存してください。その後、適切なプログラムを使用することで表示することができます。