新着

Basler Stereo mini STM-951g

  • 基線長: 95 mm
  • 視野角: 90° x 65° ± 3° @ 2m
  • インターフェース: GigE
正確な奥行き情報を取得することで、産業用画像処理や屋外のロボット作業をサポートする耐久性の高いGigE対応ステレオカメラです。

産業用途の屋外3D撮影向けに開発されたコンパクトなGigE対応ステレオカメラです。基線長を長くすることで、遠い対象物の測距精度が向上しており、物体認識、位置特定、ナビゲーションなどにおける高度な測定作業にも対応できます。また、グローバルシャッター方式のステレオ深度センサーとRGBセンサーを搭載しており、周囲の可視光の影響を抑えるフィルターがステレオ深度センサーの前面に付いています。インターフェースには、長距離ケーブルと柔軟なシステム構成に対応したギガビットイーサネット(GigE)を採用。PoEまたはDCの2種類の電源供給方法を選択できるなど、セットアップも非常に簡単です。このほか、IP67準拠の筐体と耐久性の高い機械設計も大きな特長で、モバイルロボット、イントラロジスティクス、産業用オートメーションをはじめとする運用環境の厳しい用途に最適です。
ロボット用途に最適なBaslerステレオカメラ:Basler Stereo ace、Basler Stereo visard、Basler Stereo mini

Baslerステレオカメラ モデル一覧

用途に応じてセンサー、画素数、フレームレートなどの条件を設定し、絞り込み検索を行うことで、ご希望のモデルが素早く簡単に見つかります。


Baslerステレオカメラのモデル一覧へ