Sマウントレンズ
柔軟かつコンパクト
柔軟かつコンパクト
Sマウントレンズ(M12マウントレンズ)は、軽量・低コスト・省スペースが求められるビジョンシステムに最適です。

Sマウントレンズの主な特長
コンパクトな設計:監視撮影をはじめ、設置スペースに制限がある用途に最適
優れた柔軟性:幅広い焦点距離に対応し、視野角や倍率の調整が自由自在
簡単取り付け:標準的なM12コネクターを採用しにより、カメラに素早く取り付け可能
小型センサーに最適な設計:解像度や絞りを調整することで、高画質を実現
低コスト&省スペース:CマウントレンズやFマウントレンズより安価でありながら、同等の画質を維持
Sマウントレンズ 製品一覧
さまざまな焦点距離、センサーサイズや用途に対応したSマウントレンズを取り揃えています。
Sマウント(M12マウント)規格について
Sマウントは、小型センサーを搭載したコンパクトなビジョンシステム向けに策定されたレンズマウント規格です。各種メーカー製品と互換性があり、レンズとカメラを簡単に接続できます。
技術仕様
ネジ規格:M12×0.5
呼び径:12mm
対応センサーサイズ:最大1/2.5″(レンズ設計による)
Sマウントレンズの主な用途
Sマウントレンズは、コンパクトなビジョンシステムが求められる用途に広く使用されています。
単純な検査・検出向けのコンパクトなビジョンシステム
限られたスペースにカメラを取り付けるロボット・自動化設備
被写体との距離が近い人流・入退室管理
撮像ユニットを内蔵した医療・実験用機器
Baslerレンズ製品
各種カメラ・用途に最適なレンズ製品を幅広く取り揃えています。
Sマウントレンズの関連資料
製品仕様や用途などについて詳しく解説した資料を多数公開しています。ぜひご覧ください。