Schnittstellen & Standards

Die Wahl der richtigen Industriekamera-Schnittstelle: Ein umfassender Vergleich

Die richtige Schnittstelle gewährleistet eine reibungslose Datenübertragung und eine optimale Leistung des Bildverarbeitungssystems. Schlüsselfaktoren wie Bandbreite, Kabellänge und Anzahl der Kameras sind bei der Auswahl der besten Option von Bedeutung. Dieser Leitfaden vergleicht GigE/5GigE, USB 3.0 und CXP-12 und erklärt deren jeweilige Vorteile. So können Sie fundierte Entscheidungen über Upgrades und die Optimierung Ihres Systems treffen.

Most important camera interfaces
White Paper

CoaXPress 2.0 als Alternative zu Camera Link

Camera Link und CoaXPress werden in Anwendungen eingesetzt, die hohe Datenraten oder Auflösungen erfordern. Ein Umstieg auf CoaXPress 2.0 bringt jedoch eine höhere Performance und geringere Systemkosten. In unserem White Paper behandeln wir unter anderem diese Themen:

  • Camera Link und CoaXPress: Zwei Schnittstellen für hohe Datenraten

  • Detaillierter Vergleich von Camera Link und CoaXPress 2.0

  • Was ist beim Wechsel zu beachten?

Was sind Kameraschnittstellen in der industriellen Bildverarbeitung?

Kameraschnittstellen verbinden Kameras und PCs und übertragen Bilddaten vom Sensor zur Verarbeitung an die Software. Bei der Auswahl der richtigen Schnittstelle werden Leistung, Kosten und Zuverlässigkeit auf der Grundlage von Faktoren wie Bandbreite, Kabellänge und Anforderungen an mehrere Kameras in Einklang gebracht. Moderne Standards wie GigE Vision, USB3 Vision, Camera Link und CoaXPress gewährleisten die Kompatibilität mit standardkonformen Komponenten, während ältere Technologien wie FireWire und USB 2.0 für die heutigen modernen Systeme weniger geeignet sind.

Die wichtigsten Vision-Schnittstellen

Basler beobachtet und bewertet routinemäßig technologische Veränderungen im Markt. USB, CoaXPress und GigE leisten gute Dienste - heute und in Zukunft.

Zukunftssichere Schnittstellen (in orange).
Zukunftssichere Schnittstellen (in orange).

So wählen Sie eine Kameraschnittstelle aus: Schlüsselkriterien

Bandbreite

Bandbreite

Die Geschwindigkeit, mit der Bilddaten von der Kamera zum Host-System übertragen werden. Je höher die Bandbreite, desto mehr Daten fließen gleichzeitig von A nach B.
Kabellänge

Kabellänge

Die Entfernung zwischen Vision System und Host-System bestimmt die notwendige Kabellänge und hat damit großen Einfluss auf die Wahl der Schnittstelle.
Multi-Kamera-Setup

Multi-Kamera-Setup

Hier kommt es auf präzise Synchronisierung und Echtzeitfähigkeit an. Nicht alle Schnittstellen sind gleichermaßen geeignet für den Betrieb eines Multi-Kamerasystems.

Hauptmerkmale und Vorteile der wichtigsten Kameraschnittstellen

Wählen Sie die richtige Kameraschnittstelle mit unserem Interface Advisor

Upgrade auf Kameraschnittstellen der nächsten Generation

Der Übergang zu einer neueren Generation von Kameraschnittstellen bietet erhebliche Vorteile in Bezug auf Leistung, Geschwindigkeit und einfache Integration. Unabhängig davon, ob Sie von USB 3.0/GigE auf 5GigE oder von Camera Link/CXP-6 auf CXP-12 umsteigen, ist jeder Upgrade-Pfad darauf ausgelegt, die Systemfunktionen zu verbessern und gleichzeitig einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten. Im folgenden Leitfaden werden die wichtigsten Gründe für ein Upgrade, praktische Tipps für die Implementierung und die Vorteile dieser Schnittstellen für Ihre Bildverarbeitungssysteme der nächsten Generation erläutert.

Baslers Kamera-Schnittstellen-Portfolio

Basler liefert zuverlässige, leistungsstarke Industriekameras gepaart mit umfassend getesteten Vision-Komponenten für vielseitige Anwendungen. Ganz gleich, ob Sie aktuelle Setups optimieren oder zukünftige Weiterentwicklungen planen, unser Portfolio ermöglicht nahtlose Upgrades, Skalierbarkeit und erstklassige Effizienz für Ihre Bildverarbeitungssysteme.

Zukunftssichere, stabile und leistungsstarke Schnittstellen im Basler Kamera-Portfolio
Zukunftssichere, stabile und leistungsstarke Schnittstellen im Basler Kamera-Portfolio

Die führenden Kameraschnittstellen im Detail

Wie können wir Sie unterstützen?

Wir beraten Sie gerne bei der Produktauswahl und finden die richtige Lösung für Ihre Anwendung.