GMSL-Kamera und -Komponenten

Für Vision Ingenieure, die ein einfaches System suchen

Entdecken Sie ein Vision System basierend auf der Embedded-Schnittstelle Gigabit Multimedia Serial Link (GMSL™), das sich durch seine einfache Handhabung auszeichnet.

Wir bieten alle Systemkomponenten an und gehen den Weg zur passenden Lösung gemeinsam mit Ihnen. So statten Sie Ihre NVIDIA® Jetson Orin™-basierte Anwendung unkompliziert mit Vision Technologie aus.

Zu den GMSL-Kameras & -Komponenten
  • Finden Sie Ihr Komplettsystem

    Alle Komponenten erhalten Sie in verschiedenen Varianten – aufeinander abgestimmt und aus einer Hand
  • Profitieren Sie von Industriekameras

    GenICam-kompatible GMSL-Kameras reduzieren Ihren Integrations- und Wartungs-Aufwand auf ein Minimum
  • Nehmen Sie Ihr System einfach in Betrieb

    Camera Enablement Packages für Partner-IPCs binden das Vision System per Plug-and-play in Ihre Anwendung ein
  • Holen Sie sich Expertenwissen

    Mit Ihren Anforderungen und unserer Expertise gelangen wir im persönlichen Austausch zum passenden Vision System
Als Vision Ingenieur weiß ich, dass der Aufbau eines Vision Systems mit der proprietären GMSL-Schnittstelle Herausforderungen bei Integration, Inbetriebnahme und Wartung birgt. Durch eine enge Zusammenarbeit mit unseren Kunden meistern wir die Hürden und erzielen gemeinsam beste Ergebnisse.
Kimberly Matsinger
Kimberly Matsinger
Application Engineering Manager

Die Bestandteile Ihres GMSL Vision Systems

Finden Sie von der Hardware bis zur Software alles, was Sie für den Aufbau eines GMSL Vision Systems für Ihre Embedded-Anwendungen auf NVIDIA-Plattformen benötigen.

Die ace 2 GMSL-Kamera ist eine kompakte Industriekamera mit der Embedded-Schnittstelle GMSL.

ace 2 GMSL-Kamera

Die kompakten Kameras mit Embedded-Schnittstelle zeichnen sich durch geringen Integrations- und Wartungsaufwand aus.

  • Industriekamera mit GMSL2-Schnittstelle mit bis zu 6 Gbit/s Bandbreite

  • Onboard Processing sorgt für

    • GenICam-Kompatibilität für flexibles Kombinieren und Tauschen von Kameras

    • Sensorsteuerung in der Kamera für präzises Timing von Belichtungszeiten und Triggern ohne Jitter

    • Flexibles Bandbreitenmanagement für eine optimale Ausnutzung der Schnittstelle

  • Global und Rolling Shutter Sensoren mit Auflösungen bis zu 24,4 MP bei Bildraten bis zu 170 fps

  • FAKRA-Buchse für Koaxialkabel

Das Koaxialkabel mit FAKRA-Stecker sorgt für stabile Datenübertragung und ermöglicht dank Power over Cable eine Einkabellösung zwischen ace 2 GMSL-Kamera und Industrie-PC.

Koaxialkabel mit FAKRA-Stecker

Die meisten Industrie-PCs (IPC) mit GMSL-Schnittstelle verfügen über eine FAKRA-Buchse. Unsere Kabel sind entsprechend flexibel einsetzbar.

  • Koaxialkabel mit FAKRA-Stecker verbindet ace 2 GMSL-Kamera und IPC

  • Stabile Bilddatenübertragung dank hoher elektromagnetischer Verträglichkeit (EMV) der Kabel

  • Einkabellösung mit Power over Coax (PoC)

    • Optional: Zweikabellösung mit Koaxialkabel für den Datentransport und I/O-Kabel für Spannungsversorgung und Ansteuerung der Kamera-I/O-Ports

  • Kabellängen bis 15 m

Camera Enablement Packages sind Industrie-PC-spezifische Software Add-on Pakete, die die Kommunikation zwischen ace 2 GMSL-Kamera und Industrie-PC ermöglichen.

Camera Enablement Packages für Partner-IPCs

Bei der Nutzung der GMSL-Schnittstelle ist die korrekte Konfiguration zwischen Kamera und IPC wichtig. Camera Enablement Packages sind IPC-spezifische Software Add-on Pakete, die diese Konfiguration enthalten.

  • Camera Enablement Packages für die Kommunikation zwischen Kamera und Partner-IPC mit NVIDIA Jetson Orin-Prozessor

  • Verfügbar für IPC-Modelle verschiedener Hersteller wie Advantech Co., Lanner Inc., Neousys Technology und Syslogic AG

  • Ermöglicht Plug-and-play-Anbindung des Vision Systems in Ihre Anwendung

  • Minimiert den Entwicklungs- und Wartungsaufwand

Baslers Objektive und Beleuchtungen vervollständigen das GMSL Vision System.

Objektiv und Beleuchtung

Vervollständigen Sie Ihr Vision System mit Objektiv und Beleuchtung aus unserem umfangreichen Portfolio.

  • Große Auswahl an Objektiven für Sensorauflösungen bis zu 25 MP und Sensorformaten bis zu 1,1"

  • Beleuchtung

    • Diverse Beleuchtungstypen in verschiedenen Größen und Lichtfarben

    • Flexible Handhabung im Dauer- oder Triggerbetrieb ohne externen Lighting Controller

    • Optional: Kombination mit Basler Lighting Controller (SLP Controller) für einfache Lichtsteuerung

Adapterkit für die Evaluierung

Nutzen Sie das Adapterkit für die Entwicklungsphase Ihrer Anwendung. Es macht die Anbindung von ace 2 GMSL-Kameras an das NVIDIA Jetson Orin Nano™ Super Developer Kit denkbar einfach.

Das Adapterkit bestehend aus Adapterboard, zwei Flat Flex Cables und Power-Splitter-Kabel verbindet bis zu vier ace 2 GMSL-Kameras mit dem NVIDIA Jetson Orin Nano™ Super Developer Kit und dient als Hilfsmittel in der Evaluierungsphase.
  • Adapterkit als Hilfsmittel für die Evaluierung Ihrer Anwendung

  • Verbindet bis zu vier ace 2 GMSL-Kameras und das NVIDIA Jetson Orin Nano Super Developer Kit

  • Wandelt die GMSL2-Signale der Kameras in MIPI CSI-2-Daten um

  • Bestandteile des Adapterkits: Adapterboard, zwei Flat Flex Cable und ein Power-Splitter-Kabel

  • Passendes Camera Enablement Package verfügbar


Von der GMSL-Kamera bis zum Kabel: Ihre Komponenten-Übersicht

Alle Camera Enablement Packages in der Übersicht

IPC-Hersteller

IPC-Serie

Anzahl GMSL-Ports

NVIDIA Jetson Orin-Modell

Camera Enablement Package

Advantech

MIC-733-AO

4

AGX Orin

Link

Advantech

AFE-R750-X

8

AGX Orin

Link






Lanner

EAI-I251

8

AGX Orin

Link






Neousys Technology

NRU-230V-AWP

8

AGX Orin

Link

Neousys Technology

NRU-51V+

4

Orin NX

Link

Neousys Technology

FLYC-300

2

Orin NX

Link






Syslogic

RPC RML A4AGX

8

AGX Orin

Link






NVIDIA

Jetson Orin Nano Super Developer Kit

4

Orin Nano

Link

Für die Verwendung mit dem Basler Adapterkit

Unser Portfolio zeichnet sich durch Vielfalt und Modularität aus. Hardware-seitig wählen Sie als Kunde flexibel Kamera, Objektiv, Beleuchtung und Kabel. Für die einfache Verbindung zu den Partner- IPCs sorgen unsere systemspezifischen Camera Enablement Packages.
Dr. Melanie Gräsel
Dr. Melanie Gräsel
Product Manager
Bereits während der Kamera-Entwicklung prüfen wir alle Vision Komponenten – von der Kamera bis zum Kabel – auf ihre Kompatibilität. So erhalten Sie ein perfekt abgestimmtes Produktsystem mit geringem Integrationsaufwand, das langfristig zuverlässig Bilder aufnimmt.
Torben Deike
Torben Deike
Global Product Category Manager

Was zeichnet die GMSL-Schnittstelle aus und welche Anwendungen profitieren?

Die GMSL-Schnittstelle wurde für die Übertragung großer Datenmengen wie Bild- und Videodaten über weite Strecken entwickelt. Im industriellen Umfeld ergeben sich für die Kombination aus GMSL-Kamera und Embedded System zahlreiche Einsatzgebiete. Vor allem komplexe Aufgaben mit mehreren Kameras und KI-Anbindung profitieren.

GMSL-Schnittstelle
White Paper

Die GMSL-Schnittstelle in Machine Vision Systemen

GMSL ist eine serielle Hochgeschwindigkeitsschnittstelle. Sie kann verschiedene Videoprotokolle – darunter MIPI CSI-2 – tunneln und erhöht so deren Reichweite deutlich. Das macht sie für zahlreiche Anwendungen attraktiv. Da es sich jedoch um eine proprietäre Schnittstelle handelt, gibt es bisher keinen Vision-Standard und die Integration eines GMSL Vision Systems birgt Herausforderungen.

Mehr über GMSL im White Paper erfahren
Humanoide Roboter verfügen häufig über ein GMSL Vision System in Kombination mit einem NVIDIA Jetson Orin-basierten Host-System, was die Datenanalyse "on the edge" ermöglicht.

Humanoide Roboter

Ein Embedded Vision System mit GMSL-Schnittstelle ermöglicht es humanoiden Robotern, hochauflösende Sensordaten mit hoher Geschwindigkeit, geringer Latenz und minimalem Verkabelungsaufwand zu übertragen. Ein integriertes NVIDIA Jetson Orin-basiertes Host-System analysiert die Daten "on the edge". Dadurch nimmt der Roboter seine Umgebung präzise wahr und reagiert schnell – eine Grundvoraussetzung für komplexe, menschenähnliche Interaktionen.

Autonom fahrende Fahrzeuge sind häufig mit einem GMSL-basierten Multi-Kamerasystem ausgestattet, das Sensordaten für eine KI-Bildanalyse in Echtzeit liefert.

Autonom fahrende Fahrzeuge

Ein GMSL-basiertes Multikamerasystem bietet autonomen Fahrzeugen im Industriebereich Rundumsicht. Die Sensordaten von Front-, Seiten- und Rückkameras werden Dank der hohen Bandbreite von GMSL mit hoher Geschwindigkeit und ohne zeitlichen Versatz übermittelt. So erfasst das Fahrzeug seine Umgebung, während eine auf einem NVIDIA Jetson Orin-Prozessor integrierte KI-Bildanalyse in Echtzeit schnelle, sichere Fahrentscheidungen trifft.

So einfach konfigurieren Sie Ihr GMSL Vision System

In drei Schritten gelangen Sie zu einem passenden System für Ihre NVIDIA Jetson Orin-basierte Anwendung.

Hardware für das GMSL Vision System wählen.

Schritt 1

ace 2 GMSL-Kamera, Koaxialkabel, Objektiv und Beleuchtung bei Basler sowie IPC bei einem unserer Partner wählen.
pylon Software und Camera Enablement Package herunterladen und installieren.

Schritt 2

pylon Software für Linux und Camera Enablement Package passend für Ihren IPC herunterladen und installieren.
Hardware anschließen, pylon Viewer öffnen und Bildaufnahme starten.

Schritt 3

Basler Hardware und Partner-IPC anschließen, pylon Viewer öffnen und Bildaufnahme starten.

In Ihrer Embedded-Anwendung arbeitet ein GMSL Vision System und liefert zuverlässig Bilder – zum Beispiel für eine KI-gestützte Analyse.

Beim Aufbau Ihres GMSL Vision Systems unterstützen wir Sie mit kompatibler Hardware und Software. Mindestens ebenso wichtig ist unsere umfassende Beratungsleistung. Mit der Kombination aus Produkten und fachkundiger Beratung bekommen Sie alles aus einer Hand und gelangen mit uns sicher und schnell an Ihr Ziel.
Hardy Mehl
Hardy Mehl
Chief Executive Officer

FAQs

Unser Team verfügt über mehr als 35 Jahre Vision Erfahrung. Auf Wunsch entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen eine maßgeschneiderte Lösung und stellen sicher, dass das System perfekt passt. Kontaktieren Sie uns – wir helfen Ihnen gern weiter.

Die ace 2 GMSL-Kamera gibt es mit Global und Rolling Shutter CMOS-Sensoren in verschiedenen Auflösungen. Wenn Sie eine andere Auflösung benötigen, kontaktieren Sie uns – wir helfen Ihnen gern weiter.

Camera Enablement Packages sind IPC-spezifische Software Add-on Pakete. Es sind Camera Enablement Packages für zahlreiche IPC-Modelle verschiedener Hersteller verfügbar.

Wir halten Camera Enablement Packages für eine Vielzahl an IPCs zum Download bereit. Wenn es kein Software Add-on Paket für Ihr IPC-Modell gibt, kontaktieren Sie uns – wir helfen Ihnen gern weiter.

Für die Entwicklungsphase Ihrer Anwendung bieten wir ein spezielles Adapterkit an. Es ist kompatibel mit dem NVIDIA Jetson Orin Nano Super Developer Kit und ermöglicht eine einfache Evaluierung.

Wir sichern eine zuverlässige Lieferkette für alle Komponenten Ihres GMSL Vision Systems über mindestens 10 Jahre. So erhalten Sie ein langfristig funktionierendes System von uns.