Objektiv- & Beleuchtungs-Steuerung bei Basler
Über die Kamera. In einem SDK. Einfach wie nie.
Lernen Sie ein Vision System kennen, in dem Sie das Objektiv und / oder die Beleuchtung über eine einzige Kamera-I/O-Leitung und in einem einzigen SDK steuern. Sie profitieren von minimalem Hardware- und Software-Bedarf sowie einfacher Integration.
Dank des Baukasten-Prinzips konfigurieren Sie genau das Vision System, das Ihre Anforderungen erfüllt, statt Ihre Anwendung an ein vorgegebenes System anzupassen.
Flexibles Setup
Sie konfigurieren Ihr System nach dem Baukasten-Prinzip und wählen dabei die Steuerungsvariante – Objektiv, Beleuchtung oder beidesWenig Hardware
Sie verbinden Kamera, Objektiv und Beleuchtung mit nur einem Basler Sync Cable – ohne zusätzliche Kabel und ControllerEinfache Integration
Sie steuern Kamera, Objektiv und Beleuchtung dank GenICam-Konformität aller Funktionen in einem einzigen SDKSkalierbare Lösung
Sie gewinnen Flexibilität, da I/O-Leitungen für die weitere Maschinen- und Prozesssteuerung frei bleiben
In Kundenprojekten erleben wir immer wieder, dass nicht die Bildaufnahme die größte Herausforderung ist. Der eigentliche Aufwand entsteht bei der Integration und Synchronisation von Kamera, Objektiv und Beleuchtung. Unsere Objektiv- und Beleuchtungs-Steuerung reduziert diesen Aufwand erheblich und vereinfacht die Umsetzung für Vision Engineers.

Basler bietet 3 Steuerungsvarianten
Machine Vision Anwendungen sind sehr unterschiedlich: Viele erzielen die besten Ergebnisse durch eine Kombination aus Objektiv- und Beleuchtungs-Steuerung. Einige erfordern lediglich die Objektiv- und andere lediglich die Beleuchtungs-Steuerung.
Mit unserem Baukasten-Prinzip finden Sie für alle drei Szenarien eine schlanke Lösung. Die Entscheidung für die Steuerungsvariante treffen Sie mit der Wahl des Basler Sync Cables. Es verbindet entweder
Kamera, Objektiv und Beleuchtung oder
nur Kamera und Objektiv bzw.
nur Kamera und Beleuchtung.
Sie benötigen keine externen Controller und keine weiteren Kabel, um das Objektiv und die Beleuchtung zu steuern.
Die Bestandteile Ihres Vision Systems mit Objektiv- & Beleuchtungs-Steuerung
Stellen Sie sich nach dem Baukasten-Prinzip Ihr Vision System mit Objektiv- und / oder Beleuchtungs-Steuerung zusammen. Unser Portfolio umfasst alle Bauteile in verschiedenen Ausprägungen. So erhalten Sie höchste Flexibilität.


ace 2 oder boost Flächenkamera
Die ace 2 und boost R Kameras verfügen über ein Feature für die Objektiv- und Beleuchtungs-Steuerung. Wählen Sie entsprechend Ihre Anforderungen ein Modell aus.
Die kompakten ace 2 Modelle bieten größte Vielfalt.
GigE-, 5GigE-, 10GigE-, CoaXPress-, USB 3.0 oder GMSL2-Schnittstelle
Bildrate bis zu 240 fps, Auflösung bis zu 25 MP Auflösung
Global und Rolling Shutter CMOS-Sensoren, UV bis SWIR
Die boost R Modelle eignen sich, wenn hohe Bandbreite und Auflösung gefragt sind.
CoaXPress-Schnittstelle
Bildrate bis zu 400 fps, Auflösung bis zu 16,1 MP
Global Shutter CMOS-Sensoren von Sony

Basler Sync Cable
Das Basler Sync Cable ist ein intelligentes Power-I/O-Kabel, das die Objektiv- und Beleuchtungs-Steuerung in einem SDK über die Kamera ermöglicht.
Verschiedene Basler Sync Cable für die drei Steuerungsvarianten
Ein einziges Basler Sync Cable verbindet Kamera, Objektiv und / oder Beleuchtung
Steuerung per bi-direktionaler Kommunikation über eine Kamera-I/O-Leitung, sodass eine GPIO-Leitung und ein Opto-Eingang z. B. für weitere Elektronik frei bleiben
Versorgt das Objektiv, die Beleuchtung und optional die Kamera mit Strom
Verschiedene Kabellängen verfügbar
Wählen Sie außerdem passend zur verwendeten Schnittstelle ein Datenkabel für die Datenübertragung von der Kamera zum Host-System.

Motorisiertes oder Flüssiglinsen-Objektiv
Wählen Sie zwischen motorisiertem Objektiv und Objektiv mit Flüssiglinse. Mit dem Basler Sync Cable lässt sich das Objektiv über die Kamera im selben SDK steuern und wird mit Strom versorgt. Es sind kein externer Controller und keine weiteren Kabel nötig.
Motorisierte Objektive von Computar:
Automatisierte Fokus-, Zoom- und Blendeneinstellung
Geeignet für Sensorgrößen bis 1,1" und Auflösungen bis 20 MP
Festbrennweiten von 8 mm bis 75 mm oder variabler Brennweiten-Bereich
Flüssiglinsen-Objektive von Optotune:
Elektronische Fokusänderung ohne mechanische Komponenten
Geeignet für Sensorgrößen bis 1,1" und Auflösungen bis 2,7 µm
Festbrennweiten von 12 mm bis 50 mm und Blende von F3.1 bis F5.4

Beleuchtung
Alle Basler LED-Beleuchtungen verfügen über ein Feature für die Steuerung. Bei der Verwendung mit dem Basler Sync Cable lässt sich die Beleuchtung über die Kamera im selben SDK steuern. Außerdem wird sie mit Strom versorgt.
Alle Beleuchtungs-Typen von Ringlicht über Balkenlicht bis Hintergrundlicht
Jeder Beleuchtungs-Typ in verschiedenen Größen
Alle Lichtfarben von Weiß, Blau, Rot und Infrarot bis UV und SWIR
Kein externer Controller und keine weiteren Kabel erforderlich

Software
Steuern Sie das Objektiv und / oder die Beleuchtung in Ihrem Vision System einfach und präzise über die Kamera in einem einzigen, GenICam-konformen SDK, z. B. der pylon Software.
GenICam-Konformität aller Steuerungs-Funktionen
Keine herstellerspezifischen Konfigurationen nötig
Einstellungen wie z. B. des Autofokus- oder Strobing-Modus über ein SDK
Senden der Befehle von der Kamera über das Basler Sync Cable an Objektiv und Beleuchtung mit exaktem Timing
Über Standard-GenICam-Register lassen sich mit derselben API sowohl Basler Kameras als auch Komponenten verschiedener Hersteller steuern. Dies vereinfacht die Integration und ermöglicht eine bisher unerreichte Flexibilität in der Hardware-Auswahl bei identischer Applikationssoftware.

Objektiv- & Beleuchtungs-Steuerung: Ihr Baukasten
Kunden suchen heute nicht mehr nur leistungsfähige Kameras, Objektive oder Beleuchtungen. Sie erwarten Komponenten, die nahtlos zusammenspielen und sich einfach zu einem leistungsfähigen Vision System integrieren lassen. Mit unserer Objektiv- und Beleuchtungs-Steuerung unterstützen wir den Wandel von Einzelkomponenten zu integrierten Lösungen.

Indem wir Kamera, Objektiv und Beleuchtung als ein zusammenhängendes System betrachten, reduzieren wir den Aufwand für Integration und Synchronisation erheblich. So können sich Vision Engineers auf das konzentrieren, was wirklich zählt: die Lösung ihrer Anwendung.

Für alle Anwendungen die passende Steuerungsvariante
Nicht jede Anwendung erfordert die Steuerung von Objektiv und Beleuchtung. Um den unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden, wählen Sie flexibel, ob Sie das Objektiv, die Beleuchtung oder beides steuern möchten.

Wann Objektiv- & Beleuchtungs-Steuerung?
Die Kombination beider Steuerungsvarianten ist entscheidend, wenn sowohl Objektabstand als auch Beleuchtungs-Anforderungen variieren.
Anwendungsbeispiele:
Erhöhte Erkennungsraten unterschiedlich großer Objekte in der Logistik: Autofokus gleicht Abstandsänderungen aus, Strobing sorgt für präzises Blitzen.
Vollständige Fehlererkennung bei komplexen Elektronikprüfungen mit unterschiedlichen Bauteilhöhen: Autofokus korrigiert wechselnde Arbeitsabstände bei exakter, sequenzieller Beleuchtung.
Maximale Zuverlässigkeit bei beweglichen Roboterarmen und wechselnden Objektgeometrien: Autofokus verarbeitet variierende Objektabstände, Strobing dient der µs-genauen Blitz-Synchronisation.

Wann Objektiv-Steuerung?
Die Objektiv-Steuerung sorgt für eine dynamische, schnelle Fokussierung bei:
Robotiksysteme mit vorhandener, fester Beleuchtung
Medizinische Geräte mit proprietärer LED-Beleuchtung
Kompakte Systeme mit stationärer, stabiler Beleuchtung
Anwendungsbeispiele:
Zuverlässige Erfassung variabler Kartonhöhen in der Paketabfertigung per Autofokus
Schnelle und präzise Fokussierung unterschiedlicher Probenhalter und Z-Höhen in der Medizintechnik
Bei Bin-Picking und Pick-and-Place verändern die Roboterbewegungen den Fokusabstand. Die Autofokus-Funktion verhindert Unschärfe.

Wann Beleuchtungs-Steuerung?
Die Beleuchtungs-Steuerung gewährleistet eine synchronisierte, reproduzierbare Ausleuchtung bei:
Prüfstationen mit festem Abstand
Förderanlagen mit hohem Durchsatz
Systeme mit stationärer Optik, aber komplexer Beleuchtung
Anwendungsbeispiele:
Zuverlässige Fehlererkennung in der Fabrikautomation dank Strobing und Overdrive
Reproduzierbare Ausleuchtung über Prüfzyklen hinweg bei der Inline-Qualitätskontrolle
Synchronisierte Blitze mit hoher Intensität frieren Bewegungen ein und ermöglichen die Nummernschilderkennung
Die Vorteile der Objektiv- & Beleuchtungs-Steuerung von Basler
Unser Vision System mit Objektiv- und Beleuchtungs-Steuerung bietet Ihnen im Vergleich zu anderen Lösungen zahlreiche Vorteile. Ein Vorteil ist die geringere System-Komplexität.
Klassische Objektiv- und Beleuchtungs-Steuerung | Baslers Objektiv- und Beleuchtungs-Steuerung |
|---|---|
❌ Komplexes System mit externen Controllern für Objektiv und Beleuchtung | ✅ Einfacher Vision System-Aufbau ohne Notwendigkeit externer Controller |
❌ Aufwändige Verkabelung aller Komponenten untereinander | ✅ Geringer Verkabelungsaufwand mit einem einzigen Basler Sync Cable |
❌ Eingeschränkte Komponentenauswahl aufgrund fertig konfigurierter Vision Systeme | ✅ Flexible Vision System-Konfiguration nach dem Baukasten-Prinzip |
❌ Keine variable Steuerung von Objektiv oder Beleuchtung oder beidem über die Kamera | ✅ Objektiv- und Beleuchtungs-Steuerung einzeln oder gemeinsam über die Kamera |
❌ Mühsame Steuerung und Synchronisation häufig in mehreren SDKs | ✅ Einfache und schnelle Steuerung aller Komponenten synchron in einem einzigen SDK |
❌ Keine GenICam-Konformität der Funktionen erschwert die Steuerung | ✅ Alle Steuerungs-Funktionen sind GenICam-konform und über ein GenICam-konformes SDK steuerbar |
❌ System nicht skalierbar, da Belegung aller I/O-Leitungen | ✅ Komplexere Aufgaben realisierbar, da I/O-Leitungen verfügbar bleiben |
Die Zukunft der industriellen Bildverarbeitung wird nicht durch einzelne Komponenten definiert, sondern durch die Fähigkeit, ganze Systeme einfacher zu entwickeln, zu betreiben und zu skalieren. Unsere Objektiv- und Beleuchtungs-Steuerung zielt genau darauf ab. Sie ist ein weiterer Schritt das Versprechen vom System-Zusammenspiel zu erfüllen und mehr Anwendungen zu ermöglichen.

Schritt für Schritt zu Ihrem steuerbaren Vision System
Gelangen Sie in vier Schritten zu Ihrem Vision System, in welchem Sie das Objektiv, die Beleuchtung oder beides über die Kamera und in einem SDK steuern können.
FAQs
Für die Objektiv-Steuerung über Ihre ace 2 Kamera müssen Sie nur die Firmware updaten und keine neue Kamera erwerben. Sie benötigen zusätzlich eins unserer motorisierten Objektive von Computar oder Flüssiglinsen-Objektive von Optotune sowie ein Basler Sync Cable. Kontaktieren Sie uns – wir helfen Ihnen gern weiter.
Das Basler Sync Cable ist in verschiedenen Längen erhältlich. So können Sie auch weiter entfernte Beleuchtungen verbinden und steuern. Wählen Sie aus allen Basler Sync Cable das passende Kabel für Ihre Anwendung aus.
Das System ist offen, da alle Steuerungs-Funktionen GenICam-konform sind. Sie können ein anderes GenICam-konformes SDK als Baslers pylon Software verwenden. Kombinieren Sie flexibel Basler ace 2 oder boost R Kamera, motorisiertes Objektiv von Computar oder Flüssiglinsen-Objektiv von Optotune, Basler Light, Basler Sync Cable und das SDK Ihrer Wahl.
Die Objektiv- und Beleuchtungs-Steuerung lässt sich auch bei SWIR-Anwendungen nutzen. Dafür kombinieren Sie eine ace 2 X visSWIR-Kamera, eines der motorisierten VSW-Objektive von Computar, eine Basler SWIR-Beleuchtung, ein Basler Sync Cable für SWIR-Beleuchtungen und ein SDK.
Für die Objektiv- und Beleuchtungs-Steuerung ist nur eine I/O-Leitung der Kamera belegt, da die Kommunikation bi-direktional erfolgt. Eine zweite GPIO-Leitung und ein Opto-Eingang bleiben frei. Sie können sie für die weitere Maschinen- und Prozesssteuerung, z. B. über die Anbindung weiterer Elektronik, nutzen.