Optotune Liquid Lens der ELM-Serie
Objektive

Flüssiglinsen-Objektive

Präzise Fokus-Einstellung ohne Mechanik

Flüssiglinsen-Objektive (Liquid Lenses) bieten eine schnelle und präzise Fokusänderung ohne bewegliche mechanische Komponenten. Die Flüssiglinsen-Objektive von Optotune lassen sich direkt über kompatible Basler Kameras im selben SDK steuern und dadurch besonders leicht integrieren und bedienen.

  • Fokussierung ohne Mechanik

    Elektronische Fokusänderung ohne mechanische Komponenten
  • Für verschiedene Sensoren

    Geeignet für Sensorgrößen bis 4/3" und Auflösungen bis 3,5 µm
  • Große Brennweiten- & Blenden-Auswahl

    Objektive mit Brennweiten von 12 mm bis 80 mm und Blendenöffnungen von F3.1 bis F5.4
  • Einfache Steuerung

    Direkt über die Basler Kamera im selben SDK steuerbar
Vision System mit Objektiv- und Beleuchtungs-Steuerung über die Kamera im selben SDK.
Neu

Objektiv- & Beleuchtungs-Steuerung

Lernen Sie ein Vision System kennen, in dem Sie das Objektiv und die Beleuchtung direkt über die Kamera steuern können. Die gesamte Konfiguration erfolgt in einem SDK, zum Beispiel der pylon Software. Sie profitieren von minimalem Hardware- und Software-Bedarf sowie besonders einfacher Integration.

Stellen Sie sich nach dem Baukasten-Prinzip Ihr Vision System zusammen:

  • Flächenkamera: ace 2 oder boost R Kameramodell

  • Basler Sync Cable: I/O-Kabel für die Ansteuerung von Objektiv und Beleuchtung

  • Fokus-steuerbares Objektiv: motorisiertes Objektiv oder Flüssiglinsen-Objektiv

  • LED-Beleuchtung: ein Modell aus allen Basler Lights

Objektiv- & Beleuchtungs-Steuerung kennenlernen

Flüssiglinsen-Objektive in der Übersicht

Finden Sie das passende Objektiv für Ihre Anwendung oder erfahren Sie mehr über den Hersteller von Liquid Lenses Optotune.

Was sind Flüssiglinsen-Objektive?

Flüssiglinsen-Objektive verändern ihre Brennweite elektronisch durch die Formänderung einer optischen Flüssigkeit.

Flüssiglinsen-Objektive, auch bekannt als Liquid Lenses, verändern ihre Brennweite bzw. Brechkraft elektronisch durch die Verformung einer optischen Flüssigkeit. Im Gegensatz zu klassischen Objektiven erfolgt die Fokussierung ohne bewegliche mechanische Komponenten direkt innerhalb der Linse. Dadurch ist eine extrem schnelle und präzise Scharfstellung möglich.

Liquid Lenses eignen sich besonders für Machine Vision Anwendungen mit wechselnden Arbeitsabständen, hohen Taktgeschwindigkeiten oder begrenztem Bauraum. Dank ihrer kompakten Bauweise und der verschleißfreien Fokussierung bieten sie eine zuverlässige Lösung für anspruchsvolle industrielle Bildverarbeitungssysteme.

Vorteile von Liquid Lenses

Hohe Fokusgeschwindigkeit


Flüssiglinsen-Objektive ermöglichen Fokusänderungen in Millisekunden. Dadurch eignen sie sich für dynamische Prozesse, Hochgeschwindigkeits-Anwendungen und automatisierte Inspektionssysteme.


Wechselnde Arbeitsabstände


Ein einziges System kann unterschiedliche Objektabstände abdecken, ohne dass eine mechanische Nachjustierung oder ein Objektivwechsel nötig ist. Das erhöht die Flexibilität und reduziert Rüstzeiten.


Verschleißfreie Fokussierung


Da die Fokussierung ohne mechanische Bewegungen erfolgt, arbeiten Flüssiglinsen-Objektive nahezu verschleißfrei. Das führt zu einer hohen Lebensdauer und geringem Wartungsaufwand.


Kompakte Bauform


Die geringe Baugröße ermöglicht die Integration auch in platzkritischen Maschinen, Embedded Vision Systemen und kompakten Automatisierungslösungen.

Im Vergleich: Flüssiglinsen-Objektive und klassische Objektive

Merkmal

Flüssiglinsen-Objektive

Klassische Objektive

Fokusgeschwindigkeit

Sehr hoch

Begrenzt

Dynamischer Fokuswechsel

Ideal für wechselnde Arbeitsabstände

Eingeschränkt

Mechanischer Verschleiß

Minimal

Vorhanden

Baugröße

Kompakt

Größer

Wartungsaufwand

Gering

Höher

Investitionskosten

Höher

Geringer

Fazit: Flüssiglinsen-Objektive überzeugen überall dort, wo schnelle Fokuswechsel, wechselnde Objektabstände und eine hohe Prozessdynamik gefordert sind. Klassische Objektive bleiben dagegen eine wirtschaftliche Lösung für Anwendungen mit festen Fokusabständen.

Anwendungsbereiche von Flüssiglinsen-Objektiven

Flüssiglinsen-Objektive eignen sich für industrielle Anwendungen mit variierenden Objektgrößen, wechselnden Arbeitsabständen und hohen Taktgeschwindigkeiten. Dank ihrer schnellen und verschleißfreien Fokussierung ermöglichen sie hohe Prozesssicherheit und kurze Zykluszeiten.


  • Barcode- und OCR-Lesung bei wechselnden Objektpositionen

  • Pick-and-Place-Systeme in der Automatisierungstechnik

  • Elektronikinspektion mit unterschiedlichen Prüfhöhen

  • Hochgeschwindigkeits-Inspektion in Produktionsprozessen

  • Qualitätskontrolle in automatisierten Fertigungslinien

  • Robot Vision für flexible Greif- und Handhabungsaufgaben

  • Verpackungs- und Logistiksysteme mit variierenden Produktformaten

Wie können wir Sie unterstützen?

Wir beraten Sie gerne bei der Produktauswahl und finden die richtige Lösung für Ihre Anwendung.