10GigE-Kameras und -Komponenten
Klein, schnell und kostensparend
Mit den 10GigE-Kameras und -Komponenten realisieren Sie leistungsstarke, kompakte und skalierbare Vision Systeme für datenintensive Anwendungen. Dabei erreichen Sie maximale 10GigE-Leistung bei minimaler CPU-Last und sehr geringer Wärmeentwicklung. Dadurch werden Integrationsaufwand und Systemkosten gesenkt.
10GigE Vision von Basler steht für:
Dank der kleinen Bauform sind Sie flexibel
Die Gehäusegröße von nur 29 mm x 29 mm ermöglicht eine besonders flexible SystemintegrationVereinfachen Sie das Wärmemanagement
Die Stromaufnahme von unter 7 W verringert Wärmeentwicklung und BetriebskostenProfitieren Sie von der vollen 10GigE-Leistung
Schöpfen Sie die gesamte Datenrate von 10 Gbps mit hohen Bildraten voll aus – RDMA macht es möglichIhr komplettes 10GigE Vision System
Moderne Kamerasensoren, alle Komponenten und passende Software für ein integriertes, schlankes System
Mit dem 10GigE Vision System aus passgenauen Komponenten und kompatibler Software bieten wir eine leistungsstarke und einfach integrierbare Lösung für datenintensive Machine Vision Anwendungen. Sie bildet die skalierbare Basis für Mehrkamerasysteme und zukunftssichere Anwendungen bei niedrigen Gesamtbetriebskosten.

Von der 10GigE-Kamera bis zum Kabel:
Alle Komponenten auf einen Blick
Die Bestandteile Ihres 10GigE Vision Systems
Das 10GigE-Angebot verbindet kompakte ace 2 Kameras mit RDMA-fähigen Netzwerkkarten (RNICs), pylon Software mit GigE Vision 3.0-Unterstützung und abgestimmtem Zubehör zu einer skalierbaren Lösung für anspruchsvolle industrielle Anwendungen.

ace 2 10GigE-Kamera
Unsere kleinen Industriekameras für räumlich beengte Einbausituationen nutzen die volle 10GigE-Leistung und ermöglichen so eine verbesserte Gesamtsystemleistung.
Kompakte Kamera im 29 mm x 29 mm x 61,5 mm Format mit RJ45-Anschluss und PoE (Power over Ethernet)
Moderne Sony Pregius S Highspeed-Sensoren von 5 MP bis 24,4 MP bei Bildraten bis zu 234 fps
RDMA-Unterstützung für geringere CPU-Last und Latenzen sowie höhere Bildraten
Niedriger Stromverbrauch < 7 W für verringerte Wärmeerzeugung und reduzierte Systemkosten

Netzwerkkarten und Transceiver-Modul
Die 10GigE Network Interface Cards mit RDMA sind hervorragend auf unsere Kameras abgestimmt und gewährleisten eine stabile Bildakquise sowie skalierbare Multikamera-Systeme.
RJ45-Karten bieten Datenübertragung und PoE (Power over Ethernet) über ein einziges Kabel und ermöglichen Kabellängen bis zu 100 m
SFP+-Karte in Verbindung mit Transceiver-Modul von SFP+ zu RJ45 für einfache Einbindung in Netzwerkumgebungen
RDMA-Unterstützung (RoCEv2) für deutlich verringerte CPU-Last. Bildverarbeitung und AI-Bildanalyse bei voller Produktionsgeschwindigkeit werden ermöglicht

Objektive und Beleuchtung
Wählen Sie aus unserem großen Angebot optimal abgestimmte Objektive und Beleuchtung für Ihre 10GigE-Anwendung aus. So halten Sie den Integrationsaufwand niedrig.
Kosteneffiziente und speziell für Basler Kameras entwickelte Objektive mit fester Brennweite und telezentrische Objektive. Erreichen Sie für jede Sensorgröße und -auflösung die beste Bildqualität.
Breites und kostengünstiges Sortiment an langlebigen Balken-, Ring- und Domleuchten sowie anderen Beleuchtungs-Arten in Industriequalität in verschiedenen Größen und Farben für konsistente Bildqualität

Software
Unsere pylon Software unterstützt GigE Vision 3.0, optimiertes RDMA-Paket-Handling und eine effiziente Konfiguration unter Windows und Linux.
pylon SDK mit GigE Vision 3.0-Unterstützung verwendet fortschrittliche Treiberpakete für einen zuverlässigen Betrieb ohne Ausfallzeiten
pylon GigE Configurator Tool zur Konfigurierung von Kamera und Netzwerkkarte für eine reibungslose Integration
Bildverarbeitung und -analyse mit klassischen (pylon vtools) oder KI-Algorithmen (pylon AI) für jede denkbare Anwendung
Das hoch performante 10GigE Vision System eignet sich für Anwendungen mit besonders hohem Datendurchsatz. Von der hohen verfügbaren Bandbreite, der geringen CPU-Last und der guten, langfristigen Skalierbarkeit profitieren besonders Mehrkamera-Systeme und Anwendungen in der Logistik, Qualitätsprüfung und Robotersteuerung.

Die Basler 10GigE ace 2 Kameras setzen GigE Vision 3.0 mit RDMA wirkungsvoll ein. Dadurch werden CPU-Engpässe beseitigt und Latenzen reduziert, was zu schnelleren und leistungsfähigeren Abläufen führt. Mit ihrer kompakten, energieeffizienten Bauweise bieten sie hohe Leistung, Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit ohne zusätzliche Komplexität.

GigE Vision 3.0 mit RDMA ermöglicht noch schnellere Datenübertragung
Mehr zu 10GigE
Erfahren Sie mehr über unsere Produkte und ihre Anwendungen. Unser umfangreiches Informationsmaterial bietet Ihnen alle wichtigen Details.
FAQs
10GigE Vision ist eine Hochgeschwindigkeits-Schnittstelle für die industrielle Bildverarbeitung, die auf 10-Gigabit-Ethernet und dem standardisierten GigE Vision Protokoll basiert – ideal für hochauflösende Kameras und hohe Bildraten. Mit einer Übertragungsrate von bis zu 10 Gbps lassen sich große Bilddatenmengen schnell und zuverlässig von Industriekameras an einen Rechner übertragen. Mehrkamerasysteme profitieren von der hohen verfügbaren Bandbreite und der guten Skalierbarkeit von Ethernet-basierten Systemen. 10GigE Vision Systeme sind zum GigE Vision 2.0 Standard abwärtskompatibel. Denn das bestehende GigE Vision Steuerungsprotokoll bleibt unverändert und erfordert nur minimale Softwareanpassungen.
Das 10GigE Vision System kombiniert kompakte ace 2 Kameras, RDMA-fähige Netzwerkkarten (RNICs), pylon Software mit GigE Vision 3.0-Unterstützung und abgestimmtes Zubehör für eine stabile Performance. RDMA verringert die CPU-Last und Latenzen, was ideal für Multikamera-Systeme ist. So erhalten Sie eine integrierte, skalierbare Lösung für datenintensive industrielle Anwendungen.
Die kompakte Bauform der ace 2 Kameras mit nur 29 mm × 29 mm x 61,5 mm erleichtert die Integration und ermöglicht platzsparende Systemaufbauten. Der niedrige Stromverbrauch von unter 7 W reduziert die Wärmeerzeugung und Gesamtbetriebskosten. Zusätzlich verringern abgestimmte Komponenten und PoE-Unterstützung den Integrationsaufwand. Dies vereinfacht die Systemkomplexität und Inbetriebnahme. Anwender profitieren von einer wartungsfreundlichen Gesamtlösung.