Machine Vision Kabel
Datenübertragung, Steuerungsaufgaben und Spannungsversorgung
Vervollständigen Sie Ihr Vision System mit hochwertigen und perfekt auf das Produktportfolio abgestimmten Kabeln. Sie spielen eine entscheidende Rolle. Zum einen übernehmen sie Datenübertragung und Steuerungsaufgaben und zum anderen die Spannungsversorgung.
Vollsortimenter
Perfekte Abstimmung von Kabeln und Kameras aus einer HandFlexibilität
Bedarfsorientiertes Produktportfolio und robuste Datenübertragung auch bei langen KabellängenQualität
Einhaltung internationaler Regularien wie z. B. CE und RoHS 3 sowie langfristige VerfügbarkeitTop Preis-Leistungs-Verhältnis
Alle Komponenten zu einem hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis
Machine Vision Kabel
Tipps zur Auswahl passender Kabel
Achten Sie auf elektromagnetische Verträglichkeit (EMV), um die Störfestigkeit der Kabel gegen Störsignale und weitere Einflüsse sicherzustellen. Berücksichtigen Sie Anforderungen an die Robustheit der Produkte gegenüber mechanischer Beanspruchung (z. B. bei Schleppketten-Anwendungen) und denken Sie ggf. auch an die Notwendigkeit von Abwinklungen der Stecker bei Anwendungen mit begrenztem Platz.
Zu den KabelnUnsere Kabelauswahl
Zugeschnitten auf unterschiedliche Vision-Anforderungen bieten wir Ihnen Premium-Kabel für sehr anspruchsvolle Anwendungen und Standard-Kabel für preissensible Systeme. Unsere Basler Sync Cables sind Power-I/O-Kabel und ermöglichen Ihnen Objektiv- und Beleuchtungs-Steuerung über die Kamera.

Basler Premium-Kabel
Baslers Premium-Kabel sind für anspruchsvollste Anwendungen konzipiert und getestet und weisen beste Qualität bezüglich ihrer Übertragungssicherheit und Robustheit auf. Die Kabel eignen sich für unterschiedlichste Anforderungen. So sind sie beispielsweise mit seitlichen Abwinklungen erhältlich, sind schleppkettentauglich und auch mit großen Kabellängen verfügbar.
Zu den Premium-Kabeln
Basler Standard-Kabel
Basler Standard-Kabel zeichnen sich durch ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis aus und sind für Standard Vision-Anwendungen konzipiert. Es sind bedarfsorientierte Produkte, die den Anforderungen der Anwendung entsprechen. Optimal eignen sich die Kabel für preissensible Systeme und kurze Distanzen.
Zu den Standard-Kabeln
Basler Sync Cables
Basler Sync Cable sind intelligente Power-I/O-Kabel. In einem Vision System ermöglichen sie die Steuerung von Objektiv und / oder Beleuchtung über die angeschlossene Basler Kamera im selben SDK, z. B. der pylon Software. Über ein einziges Kabel werden alle Komponenten verbunden und gesteuert. Es sind keine externen Controller und weiteren Kabel nötig, was die Integration in die Anwendung erheblich vereinfacht.
Zu den Basler Sync Cables