USB 3.0-Kameras und ihre Vorteile

USB 3.0-Kameras

USB 3.0 Industriekameras bieten eine ideale Kombination aus Leistung, Benutzerfreundlichkeit und Kosten für eine Vielzahl von Machine Vision Anwendungen. Dank Plug-and-Play-Funktionalität und USB3 Vision Standard gelingt die einfache Integration in Ihre Bildverarbeitungslösung.

Unsere USB 3.0-Kameramodelle

Der USB3 Vision Standard

Der USB3 Vision Standard für die industrielle Bildverarbeitung

Entdecken Sie die Vorteile der USB 3.0-Schnittstelle für Ihre Bildverarbeitungsanwendungen:​

  • ​Hohe Übertragungsraten: Profitieren Sie von Bandbreiten bis zu 350 MB/s für schnelle und effiziente Datenübertragung.​

  • ​Echtzeitfähigkeit: Erleben Sie hervorragende Echtzeit-Performance und Stabilität in Ihren Anwendungen.

  • Einfache Integration: Nutzen Sie die einfache Einbindung in verschiedene Bildverarbeitungsanwendungen dank des standardisierten USB3 Vision-Standards.​

Mehr über den USB3 Vision Standard erfahren


White Paper

Aufbau eines stabilen USB 3.0-Kamerasystems

Fragen, die wir in unserem White Paper ausführlich beantworten:

  • Was spricht für einen Wechsel zu USB 3.0?

  • Wie baue ich ein stabiles USB 3.0-Kamerasystem auf?

  • Wie baue ich ein Multi-Kamerasystem mit USB 3.0-Kameras auf?

Finden Sie die passende Schnittstelle für Ihre Anwendung

Der Basler Interface Advisor hilft Ihnen bei der Entscheidung, welche Schnittstelle sich am besten für Ihre Anforderungen eignet.

GigEGigE
5 GigE5 GigE
USB 3.0USB 3.0
CXP-12CXP-12
CoFCoF
BCON for MIPIBCON for MIPI
Camera LinkCamera Link
max. Kabellänge
≤ 1 m
≤ 1 m50 m100m
max. Bandbreite
10 MB/s
10 MB/s600 MB/s1200 MB/s> 5.000 MB/s
Kameras pro System
1
115≥ 30
Weitere Optionen
Plug & Play Relevanz
Latenz
Architektur
Betriebssystem
Transmission medium
GigE
5 GigE
USB 3.0
CXP-12
CoF
BCON for MIPI
Camera Link

Basler USB 3.0-Kameras

Folgende Kameraserien erhalten Sie mit USB 3.0-Schnittstelle:

Wie können wir Sie unterstützen?

Wir beraten Sie gerne bei der Produktauswahl und finden die richtige Lösung für Ihre Anwendung.