Motorisierte Objektive
Automatisierte Fokus-, Zoom- & Blenden-Einstellung
Motorisierte Objektive, auch Motorized Zoom Lenses genannt, ermöglichen eine flexible und automatisierte Anpassung von Fokus, Zoom und Blende. Alle Objektive in unserem Portfolio stammen von Computar. Sie lassen sich direkt über kompatible Basler Kameras im selben SDK steuern, was die Integration und Bedienung vereinfacht.
Automatisierte Einstellungen
Automatisierte Fokus-, Zoom- und Blenden-EinstellungFür verschiedene Sensoren
Geeignet für Sensorgrößen bis 1,1" und Auflösungen bis 20 MPFeste oder variable Brennweite
Objektive mit fester Brennweite oder Brennweiten-BereichEinfache Steuerung
Direkt über die Basler Kamera im selben SDK steuerbar
Motorisierte Objektive in der Übersicht
Finden Sie das passende Objektiv für Ihre Anwendung oder erfahren Sie mehr über den Hersteller von motorisierten Objektiven Computar.
Was sind motorisierte Objektive?
Motorisierte Objektive, auch bekannt als Motorized Zoom Lenses, ermöglichen die automatisierte Steuerung von Fokus, Zoom und Blende (Iris). Integrierte Antriebe, beispielsweise Schrittmotoren, passen die optischen Parameter elektronisch an und lassen sich direkt über die Bildverarbeitungssoftware steuern.
Im Gegensatz zu klassischen Objektiven sind keine Eingriffe am Objektiv erforderlich. Einstellungen können automatisch an unterschiedliche Produktionsbedingungen angepasst werden, was die Flexibilität und Effizienz von Machine Vision Systemen deutlich erhöht.
Motorisierte Objektive eignen sich besonders für Anwendungen mit wechselnden Objektabständen, variierenden Produktgrößen oder automatisierten Inspektionsprozessen.
Vorteile von Motorized Zoom Lenses
Hohe Prozessflexibilität
Ein einziges Kamerasystem kann unterschiedliche Produkte, Formate oder Prüfszenarien abdecken. Dadurch reduzieren sich Umrüstzeiten und Stillstände.
Automatische Fokussierung
Bei wechselnden Arbeitsabständen sorgt die motorisierte Fokussteuerung für dauerhaft scharfe Bilder und zuverlässige Prüfergebnisse.
Geringer Wartungsaufwand
Da keine manuelle Nachjustierung erforderlich ist, eignen sich motorisierte Objektive besonders für schwer zugängliche oder geschlossene Systeme.
Remote-Zugriff und zentrale Steuerung
Fokus-, Zoom- und Blenden-Einstellungen können direkt über die Software angepasst werden, auch während des laufenden Betriebs.
Zukunftssichere Automatisierung
Die Integration in übergeordnete Steuerungs- und Bildverarbeitungssysteme ermöglicht eine einfache Umsetzung intelligenter und hochautomatisierter Prozesse.
Im Vergleich: motorisierte Objektive und klassische Objektive
Merkmal | Motorisierte Objektive | Klassische Objektive |
|---|---|---|
Fokus-Einstellung | Elektronisch steuerbar | Manuelle Einstellung |
Zoom-Steuerung | Automatisiert möglich | Manuelle Einstellung |
Blenden-Einstellung | Elektronisch steuerbar | Manuelle Einstellung |
Dynamische Fokusänderung | Unterstützt | Nicht möglich |
Flexibilität | Sehr hoch | Begrenzt |
Wartungsauswand | Wenig manuelle Eingriffe | Regelmäßige Nachjustierung möglich |
Investitionskosten | Höher | Geringer |
Fazit: Motorisierte Objektive eignen sich, wenn eine automatisierte, präzise und flexible Objektivsteuerung gefordert ist. Sie bieten eine hohe Prozessdynamik bei gleichzeitig geringem manuellem Eingriff. Klassische Objektive bleiben dagegen eine wirtschaftliche Lösung für Anwendungen mit festen Einstellungen oder wenn eine manuelle Anpassung ausreicht.
Anwendungsbereiche motorisierter Objektive
Motorisierte Objektive eignen sich für industrielle Anwendungen mit wechselnden Objektgrößen, Arbeitsabstände oder Sichtfeldern. Durch die elektronische Steuerung von Fokus, Zoom und Blende lassen sich Bildaufnahmen automatisch anpassen. Das verbessert die Prozesssicherheit, reduziert manuelle Eingriffe und erhöht die Produktivität.
Barcode- und OCR-Lesung in der Logistik
Bildgeführte Robotik und Pick-and-Place-Anwendungen
Automatische optische Inspektion (AOI)
Verkehrsüberwachung und intelligente Transport-Systeme (ITS)
Halbleiter- und Elektronikinspektion
Verpackungs- und Produktionslinien
Qualitätskontrolle in der industriellen Fertigung