Machine Vision Kabel
Datenübertragung, Steuerungsaufgaben und Spannungsversorgung
Vervollständigen Sie Ihr Vision System mit perfekt abgestimmten und sorgfältig ausgewählten Kabeln. Sie spielen eine entscheidende Rolle – sie übernehmen zum einen Datenübertragung und Steuerungsaufgaben und zum anderen die Spannungsversorgung.
Top Preis-Leistungs-Verhältnis
Alle Komponenten zu einem hervorragendem Preis-Leistungs-VerhältnisFlexibilität
Bedarfsorientiertes Produktportfolio und robuste Datenübertragung auch bei langen KabellängenQualität
Einhaltung internationaler Regularien wie z.B. CE, RoHS 3, UL und langfristige VerfügbarkeitVollsortimenter
Perfekte Abstimmung von Kabeln und Kameras aus einer Hand
Unsere Kabelauswahl
Zugeschnitten auf unterschiedliche Vision-Anforderungen bieten wir Ihnen die beiden Produktlinien, Premium und Standard. Die Premium-Kabel eignen sich für anspruchsvolle Anwendungen, unsere Standard-Kabel können bei preissensiblen Systemen eingesetzt werden.

Basler Premium-Kabel
Baslers Premium-Kabel sind für anspruchsvollste Anwendungen konzipiert und getestet und weisen beste Qualität bezüglich ihrer Übertragungssicherheit und Robustheit auf. Die Kabel eignen sich für unterschiedlichste Anforderungen. So besitzen sie beispielsweise seitliche Abwinklungen, sind schleppkettentauglich und auch mit großen Kabellängen verfügbar.
Zu den Premium-Kabeln
Basler Standard-Kabel
Basler Standard-Kabel zeichnen sich durch ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis aus und sind für Standard Vision-Anwendungen konzipiert. Es sind bedarfsorientierte Produkte, die den Anforderungen der Anwendung entsprechen. Optimal eignen sich die Kabel für preissensible Systeme und kurze Distanzen.
Zu den Standard-KabelnTipps zur Auswahl passender Kabel
Achten Sie auf elektromagnetische Verträglichkeit (EMV), um die Störfestigkeit der Kabel gegen Störsignale und weitere Einflüsse sicherzustellen. Berücksichtigen Sie Anforderungen an die Robustheit der Produkte gegenüber mechanischer Beanspruchung (z. B. bei Schleppketten-Anwendungen) und denken Sie ggf. auch an die Notwendigkeit von Abwinklungen der Stecker bei Anwendungen mit begrenztem Platz.