Basler imaFlex 2 Dual 100
- Schnittstelle: CoaXPress-over-Fiber
- Anzahl Ports: 2
- Produkttyp: Processing
- Bandbreite (pro Port; gesamt): 100 Gbps; 200 Gbps
Die optische QSFP28-Verbindung ermöglicht eine Bandbreite von bis zu 100 Gbps (4 x 25 Gbps), elektromagnetische Verträglichkeit und eine nahezu unbegrenzte Kabellänge.
Highlights des programmierbaren CoaXPress Framegrabbers mit zwei QSFP28-Verbindungen:
- Bildvorverarbeitung für Bildverbesserung und Datenreduktion verringert die Systemkomplexität und Gesamtbetriebskosten (TCO)
- Hoch flexible Data Forwarding-Architektur für höhere Verarbeitungsgeschwindigkeit
- 10 GB DDR4-RAM
- Bus Interface: PCIe 3.0 x16
- Signalverarbeitung: Front I/O (8IN/8OUT) und Trigger-Extension (8IN/8OUT)
- Aktive Kühlung
- FPGA-Services: Framegrabber- und FPGA-Programmierung
Der Framegrabber ist kompatibel mit der racer 2 XL TDI-Zeilenkamera mit 256 TDI-Stufen, einer Zeilenrate bis zu 500 kHz und 16k Auflösung. Zusammen mit Standard-Komponenten wie Kühlung, Transceiver-Modul sowie Daten- und I/O-Kabeln bilden sie ein kosteneffizientes TDI Vision System.
Fokusanwendungen des High-Performance-Systems
Der CoaXPress-over Fiber Framegrabber und das gesamte TDI Vision System liefern herausragende Ergebnisse bei folgenden Applikationen: Wafer- und Halbleiterinspektion, Batteriezelleninspektion, Flachbildschirminspektion und Leiterplatteninspektion.
Wir entwickeln das FPGA-Design für Ihren Framegrabber
Unsere FPGA-Experten entwickeln effiziente und leistungsfähige Bildvorverarbeitung für Ihren Framegrabber. Features wie RAW-to-JPEG-Komprimierung, Blob-Analyse und weitere Operatoren zur Optimierung und Reduzierung von Bilddaten machen Ihr Vision System schneller und robuster – auch bei steigenden Datenmengen.