Fokus-steuerbare Objektive
Für variable Fokus-Einstellung
Zu unseren Fokus-steuerbaren Objektiven gehören motorisierte Objektive von Computar und Flüssiglinsen-Objektive von Optotune. Alle ermöglichen die präzise Anpassung des Fokus an wechselnde Arbeitsabstände. Sie lassen sich direkt über kompatible Basler Kameras im selben SDK steuern und somit leicht integrieren.
Motorisierte Objektive
Automatisierte Anpassung von Fokus, Zoom und BlendeFlüssiglinsen-Objektive
Fokussierung ohne bewegliche mechanische KomponentenFür verschiedene Sensoren
Objektive für Sensorgrößen bis 1,1" und Auflösungen bis 20 MPEinfache Steuerung
Direkt über die Basler Kamera im selben SDK steuerbar
Unsere Fokus-steuerbaren Objektive
Im Detail: Unser Portfolio Fokus-steuerbarer Objektive
Wählen Sie in unserem breiten Portfolio Fokus-steuerbarer Objektive zwischen motorisierten Objektiven von Computar und Flüssiglinsen-Objektiven von Optotune.

Motorisierte Objektive
Motorisierte Objektive, auch Motorized Zoom Lenses genannt, bieten die automatische Anpassung von Fokus, Zoom und Blende. Integrierte Antriebe übernehmen die Verstellung der optischen Komponenten, sodass sich alle Parameter elektronisch und ohne manuelle Eingriffe steuern lassen.
Für Sensorgrößen bis 1,1"
Für Auflösungen bis 20 MP
Mit fester oder variabler Brennweite erhältlich
Direkt über die Basler Kamera in pylon steuerbar
Ideal für Anwendungen mit definierten Fokuspositionen, variablem Bildausschnitt und automatisierter Parameteranpassung

Flüssiglinsen-Objektive
Flüssiglinsen-Objektive, auch Liquid Lenses genannt, verändern ihre Brechkraft elektronisch durch die Verformung einer optischen Flüssigkeit. Die Fokussierung erfolgt direkt innerhalb der Linse und kommt ohne bewegliche mechanische Komponenten aus. Dadurch sind besonders schnelle und präzise Fokuswechsel möglich.
Für Sensorgrößen bis 1,1"
Mit Brennweiten von 12 mm bis 50 mm
Mit Blendenöffnungen von F3.1 bis F5.4
Direkt über die Basler Kamera in pylon steuerbar
Ideal für Anwendungen mit wechselnden Arbeitsabständen, hoher Dynamik und kurzen Zykluszeiten