Baslers Portfolio an LED-Beleuchtungen umfasst zahlreiche Beleuchtungs-Typen für unterschiedlichste Anforderungen.
Beleuchtung

LED-Beleuchtung

Schnelle Integration und einfache Steuerung

Unsere LED-Beleuchtungen für die industrielle Bildverarbeitung sorgen für gleichbleibend hohe Bildqualität in Ihrer Anwendung. Alle Basler Lights lassen sich über die angeschlossene Basler Kamera im selben SDK, z. B. der pylon Software, steuern – ohne externen Lichtcontroller, zusätzliche Kabel und separates SDK.

Die Vorteile der Basler Lights

  • Kein externer Controller

    Steuerung über die Kamera ohne externen Lichtcontroller und zusätzliche Kabel
  • Schnelle Integration

    Plug-and-play-Setup dank geringem Hardware-Bedarf für einfache Integration
  • Automatische Erkennung

    Automatische Identifizierung und Parametrierung der Beleuchtung durch die Kamera
  • Einfache Steuerung

    Ausführung der Steuerbefehle dank GenICam-Konformität über die Kamera im selben SDK
Vision System mit Objektiv- und Beleuchtungs-Steuerung über die Kamera im selben SDK.
Neu

Objektiv- & Beleuchtungs-Steuerung

Lernen Sie ein Vision System kennen, in dem Sie das Objektiv und die Beleuchtung direkt über die Kamera steuern können. Die gesamte Konfiguration erfolgt in einem SDK, zum Beispiel der pylon Software. Sie profitieren von minimalem Hardware- und Software-Bedarf sowie besonders einfacher Integration.

Stellen Sie sich nach dem Baukasten-Prinzip Ihr Vision System zusammen:

  • Flächenkamera: ace 2 oder boost R Kameramodell

  • Basler Sync Cable: I/O-Kabel für die Ansteuerung von Objektiv und Beleuchtung

  • Fokus-steuerbares Objektiv: motorisiertes Objektiv oder Flüssiglinsen-Objektiv

  • LED-Beleuchtung: ein Modell aus allen Basler Lights

Objektiv- & Beleuchtungs-Steuerung kennenlernen

Unsere LED-Beleuchtungen für die industrielle Bildverarbeitung

Sie haben nicht das richtige Produkt gefunden?

Unsere Partnermarken vervollständigen Ihre perfekte Lösung!

Unsere Basler Lights

Unsere LED-Beleuchtungen vereinen Beleuchtung und Steuerung in einem Gerät. Alle Basler Lights sorgen für eine gleichmäßige Ausleuchtung, die für eine reproduzierbare Bildqualität erforderlich ist. Gleichzeitig sind sie direkt über die Basler Kamera im selben SDK steuerbar.

Die Beleuchtungs-Steuerung im Detail

In Kombination mit einem Basler Sync Cable lassen sich alle Basler Lights direkt über die angeschlossene Basler Kamera steuern. So realisieren Sie anspruchsvollste Funktionen perfekt synchronisiert mit Ihrer Kamera.

  • Geringe System-Komplexität und -Kosten

    • Steuerung per bi-direktionaler Kommunikation über eine Kamera-I/O-Leitung (Line 3). Kein externer Lichtcontroller mit Kabeln nötig.

    • Eine Software-Oberfläche für Kamera- und Beleuchtungs-Steuerung. Kein separates SDK nötig.

  • Schnelle Inbetriebnahme durch automatische Erkennung der Beleuchtung durch die Kamera

  • Weniger Konfigurationsfehler durch automatische Parametrierung

  • Zukunftssichere GenICam-Architektur

Das Portfolio der Basler Lights umfasst verschiedene Beleuchtungs-Typen und -Größen sowie Lichtfarben.

Das Portfolio im Überblick

Finden Sie in unserem umfangreichen Portfolio an LED-Beleuchtungen die passende Beleuchtung für Ihre Anwendung.

  • Verschiedene Beleuchtungs-Typen von Ringlicht über Balkenlicht bis Hintergrundlicht

  • Jeder Beleuchtungs-Typ in unterschiedlichen Größen

  • Alle Lichtfarben von Weiß, Blau, Rot und Infrarot bis UV und SWIR

  • Schutzklassen IP54 und IP67

  • Antriebsmethoden:

    • Beleuchtungs-Steuerung über die Kamera im selben SDK

    • Im Dauerbetrieb oder mit geschaltetem Licht ohne Kamerasteuerung

    • Stromgesteuerter Betrieb der LEDs mit externem Controller

Beleuchtungs-Typen und ihre Eigenschaften

Individuelle Beleuchtungs-Anforderungen stellen eine Herausforderung bei der Wahl der richtigen Beleuchtung dar. Erfahren Sie mehr über die Eigenschaften und Anwendungsbereiche der verschiedenen Beleuchtungs-Typen aus unserem Portfolio.

Unser Beleuchtungs-Zubehör

Hier finden Sie alles, um Ihre Anwendung richtig auszuleuchten. Jedes Beleuchtungs-Setup benötigt eine Stromversorgung und kann mit weiterem Zubehör, wie z. B. Netzteilen, Halterungen, Diffusoren und Filtern ergänzt werden.

Weitere Informationen zur LED-Beleuchtung für Machine Vision

Erfahren Sie mehr über unsere Produkte und ihre Anwendungen. Unser umfangreiches Informationsmaterial bietet Ihnen alle wichtigen Details.

Wie können wir Sie unterstützen?

Wir beraten Sie gerne bei der Produktauswahl und finden die richtige Lösung für Ihre Anwendung.