ace 2
Flächenkamera

Basler ace 2

So vielseitig wie Ihre Anwendung

In der bekannten kompakten Bauform der ace 2 Kamera steckt größte Vielfalt. Dank der großen Sensor- und Schnittstellenauswahl finden Sie immer die für Ihre Anwendung passende Kamera. Die Inbetriebnahme und Steuerung sind einfach und die Bildqualität ist individuell einstellbar.

  • Kleine Bauform

    Platzsparendes Gehäuse mit 29 mm x 29 mm, IP65/67-Schutz optional
  • Sensor-Vielfalt

    Bis zu 25 MP Auflösung, Global und Rolling Shutter, von UV bis SWIR
  • Schnittstellen-Vielfalt

    Wahlweise mit GigE-, 5GigE-, CoaXPress-, USB 3.0 oder GMSL2-Interface
  • Optimale Handhabung & Bildqualität

    Einfache Inbetriebnahme, vielfältige Steuerungsoptionen, beste Bildqualität
Die ace 2 GMSL ist eine kompakte Industriekamera mit der proprietären Embedded-Schnittstelle GMSL™, die sich durch geringen Integrations- und Wartungsaufwand auszeichnet.
Neu

ace 2 GMSL-Kamera

Die kompakten Kameras mit der proprietären Embedded-Schnittstelle GMSL™ zeichnen sich durch geringen Integrations- und Wartungsaufwand aus.

  • Plug-and-play-Anbindung an ausgewählte Partner-Industrie-PCs mit NVIDIA® Jetson Orin™-Prozessor

  • Industriekamera mit GMSL2-Schnittstelle mit bis zu 6 Gbit/s Bandbreite

  • Onboard Processing sorgt u.a. für GenICam-Kompatibilität und Sensorsteuerung in der Kamera

  • Global und Rolling Shutter Sensoren mit Auflösungen bis zu 24,4 MP bei Bildraten bis zu 190 fps

  • FAKRA-Buchse für Koaxialkabel mit bis zu 15 m Länge

GMSL-Kamera und -Komponenten kennenlernen

ace 2 Kameramodelle

Finden Sie die passende Kamera für Ihre Anwendung oder nutzen Sie unseren Vision System Configurator, um Ihr System zu konfigurieren.

Sie haben nicht das richtige Produkt gefunden?

Unsere Partnermarken vervollständigen Ihre perfekte Lösung!

Schnelle Kamera-Inbetriebnahme

ace 2 Kameras lassen sich schnell und einfach inbetriebnehmen. Sie ermöglichen eine optimale Handhabung in unterschiedlichsten Anwendungen.

Basler ace 2 Kameras lassen sich schnell und einfach Inbetriebnehmen.
  • Plug-and-play: Kamera anschließen, pylon Software öffnen und Bilder aufnehmen

  • Gute Bilder auf Knopfdruck: ‘automatic image adjustment’-Funktion in pylon nimmt alle Grundeinstellungen vor

  • Auto-Funktionen: erleichtern die optimale Einstellung der Kamera für Ihre Anwendung

  • Umfangreiche Produktdokumentation: detaillierte technische Informationen rund um die Nutzung der Basler Produkte

  • Persönlicher Support: erfahrenes Team für schnelle Hilfe und hohe Lösungsqualität

Bildqualität nach Maß

Über zahlreiche Einstellungsmöglichkeiten lässt sich die Bildqualität der Monochrom- als auch Farbkameras an spezifische Anforderungen anpassen.

PGI ist eine patentierte Feature-Kombination für hohe Bildqulität der ace 2.

PGI Feature-Set

Feature-Kombination aus 5x5-Debayering, Farb-Anti-Aliasing, Rauschunterdrückung und Bildschärfe-Optimierung.

Mit dem Color Calibration Tool lässt sich die Farbwiedergabe der ace 2 Farbkameras einstellen.

pylon Color Calibration Tool

Hohe Farbtreue der Farbkameras dank lichtquellenspezifischer Einstellung der Farbwiedergabe.

Das Feature Defect Pixel Correction der ace 2 minimiert den Einfluss defekter Pixel.

Defect Pixel Correction

Korrektur defekter Pixel minimiert deren Einfluss auf Ihre Messergebnisse.

Mit dem Feature Pixel Beyond kann die Auflösung angepasst werden und können Pixelgrößen flexibel skaliert werden, um bspw. Sensoren mit größeren Pixeln 1:1 zu ersetzen.

Pixel Beyond

Anpassung der Auflösung und flexible Skalierung von Pixelgrößen, um bspw. Sensoren mit größeren Pixeln 1:1 zu ersetzen.

Individuelle Einstellungen ermöglichen die Änderung z. B. von Kontrast, Helligkeit und Farbwiedergabe.

Individuelle Einstellungen

Änderung z. B. von Kontrast, Helligkeit, LUTs (Lookup Tables) und der Farbwiedergabe mit dem patentierten Sechsachs-Operator.

In der Kameraproduktion stellen verschiedene Test die Sensorausrichtung und -qualität sicher.

Qualitätssicherung in der Produktion

Abschlusstests in der Kameraproduktion stellen Sensorausrichtung und -qualität sicher.

Einfache Kamera- und Systemsteuerung

Die vielfältigen Steuerungsmöglichkeiten der ace 2 Kameras erlauben den reibungslosen Einsatz in verschiedensten Anwendungen.

  • All-in-One Machine Vision Software: pylon Software für Bilderfassung, -verarbeitung und -analyse sowie SDKs für die Integration in Ihre Anwendung

  • Präzise Synchronisation: über Trigger-Funktionen und Interface-spezifische Protokolle wie PTP

  • Intelligente Lichtsteuerungs-Funktion: gestattet die direkte Kommunikation zwischen Kamera und bis zu vier Beleuchtungsgeräten

  • Sequenzer-Funktion: erlaubt, verschiedene Sets an Parametereinstellungen zu definieren und in Echtzeit zwischen ihnen zu wechseln

  • Compression Beyond: verlustfreie Bilddatenkomprimierung für schnellere Bildraten und geringeren Speicherbedarf im Host-System

  • Großes Zubehör-Portfolio: kompatibel, getestet und langzeitverfügbar

Schnittstellen-Vielfalt

Die Schnittstellenauswahl ermöglicht u. a. hohe Bildraten, das Überbrücken großer Entfernungen zwischen Kamera und Host-System und den einfachen Aufbau von Multi-Kamerasystemen.

Die ace 2 ist mit USB 3.0-Schnittstelle erhältlich.

USB 3.0

Unterstützt hohe Bildraten und zeichnet sich durch einfaches Setup dank Plug-and-play-Funktionalität aus.
Die ace 2 ist mit GigE- und 5GigE-Schnittstelle erhältlich.

GigE & 5GigE

Ermöglicht den Aufbau von Multi-Kamerasystemen mit Datenübertragung bis zu einer Distanz von 100 m. Modelle mit 5GigE-Interface bieten die fünffache Bandbreite für höhere Bildraten und höhere Effizienz.
Die ace 2 ist mit CoaXPress-Schnittstelle erhältlich.

CoaXPress

Hohe Bildraten und hohe Auflösungen führen zu einer großen Datenmenge, die ohne Latenz und über eine Distanz bis zu 40 m übertragen wird. Der obligatorische Framegrabber erlaubt Post Processing in Echtzeit, was die CPU des Host-Systems entlastet.
Die ace 2 Industriekamera ist mit GMSL-Schnittstelle erhältlich.

GMSL2

Proprietäre Embedded-Schnittstelle, die sich durch eine hohe Bildrate und eine Datenübertragung über bis zu 15 m auszeichnet.

Sensor-Vielfalt

Die Sensorauswahl umfasst u. a. Sensoren für Aufnahmen feinster Strukturen und schneller Objekte sowie für Aufnahmen in nicht sichtbaren Wellenlängenbereichen.

Die ace 2 Kamera ist mit zahlreichen Sensoren erhältlich.
  • Sensoren mit Auflösungen bis 25 MP und Größen bis 1,2“ 

  • Global Shutter-Sensoren für Aufnahmen ohne Bewegungsartefakte, Rolling Shutter-Sensoren für preissensitive Anwendungen 

  • Sensoren für Monochrom- und Farbaufnahmen 

  • UV- und SWIR-Sensoren für Aufnahmen in nicht sichtbaren Wellenlängenbereichen

Kleine Bauform

Die kleine Bauform der ace 2 Kameras erleichtert das Eindesignen in Ihre Anwendung, vor allem wenn das Platzangebot gering ist.

Die kleine Bauform der ace 2 erleichtert das Eindesignen.
  • Kompaktes Gehäuse mit einem Footprint ab 29 mm x 29 mm 

  • Geringes Gewicht ab 70 g 

  • IP65/67-Schutz optional

  • Seit mehr als 15 Jahren etablierter Marktstandard

Lösungen für unsichtbare Lichtspektren und raue Umgebungen

Lernen Sie unsere ace 2 X Kameras für Aufnahmen im UV- und visSWIR-Wellenlängenbereich kennen. Wenn Sie zuverlässig Bilder unter anspruchsvollen Bedingungen aufnehmen möchten, ist unser IP67 Vision System die passende Lösung.

Weitere Informationen zur Basler ace 2

Erfahren Sie mehr über unsere Produkte und ihre Anwendungen. Unser umfangreiches Informationsmaterial bietet Ihnen alle wichtigen Details.

Wie können wir Sie unterstützen?

Wir beraten Sie gerne bei der Produktauswahl und finden die richtige Lösung für Ihre Anwendung.