Kamera am Roboterarm
Die Stereo visard Kamera für präzise, smarte Bildverarbeitung in dynamischen Umgebungen
Mit Kamerasystemen ausgestattete Roboterarme arbeiten präzise und können effizient und flexibel eingesetzt werden. Kameras ermöglichen es Robotern, ihre Umgebung wahrzunehmen, Objekte zu erkennen und komplexe Aufgaben auszuführen. In der Qualitätskontrolle, der Montage, der Logistik und vielen anderen Anwendungen sind sie unverzichtbar. Für diese Aufgaben müssen Kameras an Roboterarmen Vibrationen kompensieren, Bilddaten in Echtzeit verarbeiten und nahtlos integriert werden können.
Typische Anwendungen von Kameras am Roboterarm
Dank ihrer Vibrationsfestigkeit und ihrer kompakten Bauform ist die Stereo visard Kamera ideal für den industriellen Einsatz am Roboterarm und in dynamischen Umgebungen geeignet.
Die On-Arm-Montage von Industriekameras ermöglicht kompakte und flexible Roboterzellen. Mit dem Roboterarm lässt sich die Aufnahmeposition frei variieren. So können Gegenstände aus verschiedenen Richtungen und aus nächster Nähe präzise betrachtet werden.

Unsere industrietauglichen 3D-Stereokameras für Robotik-Anwendungen
Die Kamera für beste Ergebnisse am Roboterarm
Obwohl eine Kamera am Roboterarm enorme Vorteile bietet, gibt es einige Herausforderungen, die berücksichtigt werden müssen. Die Stereo visard Kamera wurde speziell entwickelt, um diese Anforderung zu bewältigen.

Trotzt Vibrationen, Stößen und Spritzwasser
Roboterarme erzeugen Vibrationen, die zu unscharfen Bildern führen können. Unsere Stereo visard Kamera überzeugt durch ausreichend mechanische Stabilität und
berücksichtigt auch harsche Bedingungen im Produktionsumfeld:
Resistent gegen Vibrationen bis zu 5 g und Stöße bis zu 50 g
M12-Steckverbinder sorgen für eine sichere Verbindung der Kabel
Spritzwassergeschützt dank IP54 Schutzklasse
Echtzeit-Fähigkeit für verlässliche Ergebnisse
Für viele Anwendungen, insbesondere bei schnellen Bewegungen des Roboterarms, ist es entscheidend, dass die Bildverarbeitung in Echtzeit erfolgt.
Die Stereo visard Kamera bietet Echtzeit-Datenverarbeitung durch On-Board-Processing: Bilddaten werden direkt auf der Kamera verarbeitet, das System kann schnell reagieren. Ein externer Rechner ist nicht erforderlich.
Kollisionsvermeidung dank Collision Check
Roboterarme müssen oft mit begrenztem Platz auskommen und führen schnelle Bewegungen in dichter Folge aus. Hierbei kann es leicht zu Kollisionen kommen und die Kamera im schlimmsten Fall dekalibriert werden. Dank der Software-Funktion Collision Check arbeitet die Stereo visard auch bei geringem Platz verlässlich.
Die Collision Check Funktion der Software-Module 3D ItemPick, 3D BoxPick or 3D SilhouetteMatch verhindert, dass der Greifer mit anderen Objekten kollidiert.

Einfache Integration in Robotikanwendungen
Die Integration der Vision Lösung in die Robotersteuerung ist unerlässlich und ein entscheidender Faktor für die Effizienz und Zuverlässigkeit einer Robotikanwendung. Sie lässt sich nahtlos in bestehende Roboterzellen einbauen und ist kompatibel mit verschiedenen Roboter- und Greifersystemen.
Mit ihrer Ethernet-Schnittstelle sorgen die Basler Stereo-Kameras für eine stabile und schnelle Datenübertragung und ermöglichen die einfache Integration in bestehende Systeme.
Software-Schnittstellen verfügbar: Für viele gängige Robotermarken stehen Integrationsbausteine und Beispielprogramme zur Verfügung, mit denen sich die Vision Lösung in die Robotersteuerung einbinden lässt.
EKI Bridge für KUKA
URcap für Universal Robots
Generic Robot Interface für ABB, FANUC und Techman Robot.
Franka Robotics, Fruitcore Robotics und Yaskawa folgen bald. Wir stellen sie Ihnen gerne auf Anfrage bereit.

Präzise Kalibrierung von Kamera und Roboterarm
Eine Hand-Augen-Kalibrierung ist erforderlich, wenn ein Robotersystem eine Kamera verwendet, um Objekte zu erkennen und dann mit einem Greifer oder Werkzeug zu interagieren. Das System muss schließlich wissen, wie die Kamerakoordinaten in die Roboterkoordinaten übersetzt werden.
Einfach: Die Hand-Augen-Kalibrierung kann manuell über eine Web-GUI oder programmgesteuert über die REST-API-Schnittstelle durchgeführt werden.

Leicht und kompakt
Roboterarme haben begrenzte Kapazitäten in Bezug auf das Gewicht, das zusätzlich aufgenommen werden kann.
Leicht: Geringes Gewicht ab 0,68 kg
Kompakt: ab 135 mm x 75 mm x 96 mm
Dank dieser Produkteigenschaften wird die zusätzliche Belastung des Roboters minimiert und die Integration von Bildgebung erleichtert.
Die Vorteile der Stereo visard Kamera für Roboterarme
Die Stereo visard Kamera ist die perfekte Lösung für Anwendungen, bei denen Roboter mit einem hochmodernen Kamerasystem arbeiten sollen. Sie bietet:
Autonome Datenverarbeitung & Echtzeitfähigkeit:
Dank On-Board-Processing kann die Kamera Bilddaten ohne externe Rechenressourcen verarbeiten und schnell mit dem Roboterarm interagieren.
Präzise 3D-Erfassung:
Ideal für Anwendungen wie Bin Picking, da sie Objekte in 3D erkennt und ihre Position exakt berechnet.
Robustes Design:
Die Kamera ist industrietauglich und somit optimal für dynamische Einsätze am Roboterarm geeignet.
Einfache Integration:
Mit einer Ethernet-Verbindung und Software-Schnittstellen lässt sich die Kamera einfach in Robotersysteme einbinden. Die Hand-Augen-Kalibrierung ist über REST-API-Schnittstelle sichergestellt und sorgt für eine einfache Anpassung an das jeweilige Robotersystem.
Basler Application Software for Robotics

Die individuellen Software-Module sind wie geschaffen für typische Robotik-Applikationen wie Objekterkennung, Picking-Aufgaben und Navigation. Sie lassen sich per Plug-and-Play für die jeweilige Anwendung aktivieren und intuitiv bedienen. So halten Sie Ihre Gesamtsystemkosten niedrig.


