NEUHEIT

Basler Cable M8-6P-M,HRS-6P-M,open,3m

  • Typ: Sync Cable
  • Steuerung: Lens
  • Schnittstelle: I/O
  • Kabellänge: 3 m
Das Basler Sync Cable ist ein 3 m langes, intelligentes Power-I/O-Kabel. Es ermöglicht die Objektiv-Steuerung über die angeschlossene Basler Kamera. Außerdem versorgt es das Objektiv sowie optional die Kamera mit Strom.

Das Kabel ist ein Y-Kabel mit folgenden Anschlüssen:

  • M8 6-pin Anschluss Kamera, 50 cm lang
  • Hirose 6-pin Anschluss Objektiv, 50 cm lang
  • Offenes Ende Anschluss Host, 2,5 m lang

Die Objektiv-Steuerung erfolgt per bi-direktionaler Kommunikation über eine I/O-Leitung der angeschlossenen Basler Kamera. Alle Steuerungsfunktionen sind GenICam-konform, sodass sie über eine Software, z. B. die pylon Software, erfolgen und keine separate Software für das Objektiv nötig ist.

Die zentrale Steuerungseinheit des Kabels hat die Maße 8,5 cm x 5,4 cm (B x H) und verfügt über zwei Montagelöcher für die Befestigung.

Wählen Sie ein Modell aus

Steuerung auswählen:

Kabellänge auswählen: