Basler Cable M8-6P-M,HRS-6P-M,M8-4P-F,open,3m
- Typ: Sync Cable
- Steuerung: Lens & lighting
- Schnittstelle: I/O
- Kabellänge: 3 m
Das Basler Sync Cable ist ein 3 m langes, intelligentes Power-I/O-Kabel. Es ermöglicht die Objektiv- und Beleuchtungs-Steuerung über die angeschlossene Basler Kamera. Außerdem versorgt es das Objektiv und die Beleuchtung sowie optional die Kamera mit Strom.
Das Kabel ist ein X-Kabel mit folgenden Anschlüssen:
- M8 6-pin Anschluss Kamera, 50 cm lang
- Hirose 6-pin Anschluss Objektiv, 50 cm lang
- M8 4-pin Anschluss Beleuchtung, 50 cm lang
- Offenes Ende Anschluss Host, 2,5 m lang
Die Objektiv- und Beleuchtungs-Steuerung erfolgt per bi-direktionaler Kommunikation über eine I/O-Leitung der angeschlossenen Basler Kamera. Alle Steuerungsfunktionen sind GenICam-konform, sodass sie über eine Software, z. B. die pylon Software, erfolgen und keine separate Software für das Objektiv oder die Beleuchtung nötig ist.
Die zentrale Steuerungseinheit des Kabels hat die Maße 8,5 cm x 5,4 cm (B x H) und verfügt über zwei Montagelöcher für die Befestigung.