dart – kleine Form, beste Bildqualität, top Preis
- Datum
- 22.02.2022
Die dart USB 3.0 Boardlevel-Kamera wartet mit sechs neuen Modellen auf, die es in sich haben. Als eine der ersten ihrer Klasse mit einem Sony IMX548 BSI Pregius S Sensor der 4. Generation ausgestattet, meistern die kleinen, aber leistungsfähigen Kameras große Aufgaben mit bester Bildqualität.
Die neuen Basler dart Boardlevel-Kameras liefern dank dem IMX548 CMOS-Sensor von Sony, einem Pregius S Sensor der 4. Generation mit Global Shutter, hervorragende Bildqualität. Die sechs 5 MP USB 3.0 Modelle sind ideal für Anwendungen mit herausfordernden Einbaugegebenheiten und hohen Ansprüchen an die Bildqualität. Anwendungen in Fabrikautomation, Robotik und Medical & Life Sciences profitieren so vom hohen Anwendungskomfort der Kameras: kleiner Formfaktor, wenig Gewicht und geringe Leistungsaufnahme.
Die neuen dart Kameras sind in Monochrom- und Farbausführung und neben der Bareboard-Variante ebenso mit CS-Mount und S-Mount erhältlich. Mit der pylon Camera Software Suite steht Ihnen darüber hinaus unsere marktführende Software zur Verfügung, inklusive Features wie PGI für die in-Kamera Bildoptimierung.
Führende Sensortechnologie von Sony
Die Kombination von Backside-Illumination (BSI) und Global Shutter in den Pregius S Sensoren der 4. Generation führt auch beim IMX548 Sensor bei der Aufnahme von bewegten Objekten mit hoher Geschwindigkeit zu keinerlei Bewegungsartefakten. Auch kleinste Fehler werden dadurch erkannt.
Alles in allem glänzen die neuen dart Kameras mit hoher Präzision bei einem größeren Datendurchsatz. Die kleine Pixel- und Sensorgröße ist ideal für den Bedarf nach hochauflösenden Kameras in kompakten Embedded Vision Systemen.